Praktyczne sposoby oceny i redukcji ryzyka

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawodawstwem obowiązującym w Unii Europejskiej oraz podstawami bezpieczeństwa maszyn w świetle norm zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE. Dzięki praktycznym przykładom zostaną oni zapoznani z metodami oceny ryzyka oraz sposobami zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez maszyny. Szkolenie rozpoczyna się od zrozumienia wymagań prawnych stawianych producentom i użytkownikom maszyn, a następnie omawia praktyczny proces oceny i redukcji ryzyka związanego z zagrożeniami  występującymi na maszynach.

Zagadnienia

  • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE oraz wprowadzenie do norm zharmonizowanych
  • Typy Norm A, B, C
  • Podstawy oceny ryzyka według PN-EN ISO 12100
  • Środki redukcji ryzyka, w tym:
    • Wymagania dla osłon bezpieczeństwa – nowa norma PN-EN ISO 14120 oraz Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
    • Przykłady Odległości bezpieczeństwa (PN-EN ISO 13857)
    • Podstawowe wymagania dotyczące urządzeń ochronnych
    • Kurtyny świetlne oraz wyznaczanie miejsca ich zainstalowania
    • Czujniki bezpieczeństwa osłon
    • Urządzenia sterowania oburęcznego
  • Wstęp do projektowania systemów sterowania według PN-EN ISO 13849-1

Grupa docelowa

  • Personel Utrzymania Ruchu,
  • Osoby odpowiedzialne za modernizację maszyn i urządzeń,
  • Działy BHP i osoby związane z bezpieczeństwem maszyn,
  • Projektanci maszyn

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Praktyczne sposoby oceny i redukcji ryzyka
Biuro Pilz Polska Warszawa
Czas trwania
2 dni
Czas
Godziny: 9.00 – 16.00
Maks. liczba uczestników
12 osób
Koszty dla uczestnika
2200 PLN
Data/dostępność
od 10.09.2024 Zarejestruj
Data/dostępność
od 05.11.2024 Zarejestruj
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl