Bezpieczeństwo maszyn i automatyzacji

Osoby zajmujące się eksploatacją maszyn i instalacji przemysłowych, jak i osoby zarządzające zakładem odpowiedzialne są za bezpieczeństwo swoje i innych. Aby dobrze wywiązać się ze swoich zadań niezbędne jest posiadanie aktualnej wiedzy na temat wymagań prawnych, szczegółowych norm i dyrektyw, a nierzadko również konkretnych urządzeń i rozwiązań stosowanych w układach sterowania.

Dzięki jasnemu podziałowi szkoleń na różne poziomy zaawansowania, możesz podążać swoją indywidualną ścieżką rozwoju oraz stopniowo zgłębiać wiedzę i kontynuować podnoszenie kwalifikacji w swoim własnym tempie. Międzynarodowy charakter firmy oraz jej doświadczeni trenerzy są gwarancją wysokiej jakości oferowanych szkoleń. O naszych kwalifikacjach świadczą też organizowane cyklicznie we współpracy z TÜV NORD® szkolenia certyfikowane kończące się pisemnym egzaminem.

Oferta szkoleniowa Pilz Polska

Cztery poziomy kwalifikacji - nowa koncepcja szkoleniowa Pilz

Szkolenia

Treść naszych szkoleń zaprojektowano w sposób umożliwiający optymalizację Twoich kwalifikacji oraz osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Dowiedz się więcej o naszej koncepcji podnoszenia kwalifikacji.

Zdefiniuj swoje oczekiwania

Szkolenia certyfikowane przez jednostkę certyfikowaną TÜV Nord

Najlepsze, co możesz podarować swoim pracownikom, to bezpieczne miejsce pracy

Bezpieczeństwo pracowników powinno być priorytetem w każdym współczesnym przedsiębiorstwie. Ludzie chcą czuć się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. Dzięki temu mogą wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności z zyskiem dla przedsiębiorstwa.


Kluczem do sukcesu jest ciągły rozwój pracowników.

Twoje maszyny są w bezpiecznych rękach

Korzyści

  • Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne potwierdzone certyfikatem CMSE.
  • Nasze szkolenia oprócz części teoretycznej obejmują również ćwiczenia praktyczne, dotyczące nawet najbardziej złożonych problemów związanych z bezpieczeństwem maszyn i automatyzacji.
  • Szkolenia produktowe pozwalają nie tylko serwisować nasze rozwiązania, ale także programować lub konfigurować je pod kątem indywidualnych potrzeb aplikacyjnych.
  • Udział w szkoleniach certyfikowanych pozwala uzyskać ważny w skali międzynarodowej certyfikat TÜV.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej oferty?

Zapisz się na nasz newsletter

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl