Specyfikacje techniczna ISO/TS 15066 definiuje biomechaniczne wartości graniczne dla każdego obszaru ciała, służące za punkty odniesienia dla kolizji niebędącej niebezpieczną dla operatora. W przypadku aplikacji wykorzystujących współpracę człowieka z robotem, konieczne jest wykorzystanie pomiaru sił kolizji w trakcie fazy walidacji w celu weryfikacji, czy wartości te nie są przekroczone. W trakcie warsztatów wykonywana jest analiza przeprowadzonych pomiarów sił i ciśnienia oraz prawidłowa interpretacja wyników pomiaru. Pozwala to na niezależne wykonanie pomiarów, bez względu na aplikację.
Warsztaty z wykorzystaniem zestawu pomiarowego PRMS w celu zapewnienia bezpiecznej współpracy człowieka z robotem
Cel
Zagadnienia
- Funkcje i działanie zestawu pomiarowego
- Pomiar sił i ciśnienia
- Oszacowanie i interpretacja wyników pomiaru
- Metoda pomiarowa
- Identyfikacja punktów pomiarowych
- Umieszczenie czujnika – prawidłowe podłączenie elementu pomiarowego
- Określenie alternatywnej pozycji
- Pomiar sił kolizji na podstawie wartości granicznych zgodnych z normą ISO/TS 15066
Grupa docelowa
- Elektrycy
- Inżynierowie utrzymania ruchu
- Osoby zajmujące się obiorem technicznym maszyn
- Projektanci
- Projektanci systemów bezpieczeństwa
- Programiści
- Planiści
- Operatorzy instalacji
- Integratorzy systemów
Korzyści dla klienta
- Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego przeprowadzania pomiarów sił kolizji i prawidłowej interpretacji wyników.
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Akademia Pilz
Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl