Im ściślej człowiek współpracuje z maszyną, tym wydajniej wykonywana jest jego praca. Dzięki temu można połączyć możliwości ludzi z takimi zaletami robotów, jak wytrzymałość i prędkość. Nowy typ robotów współpracujących – tak zwane coboty – umożliwiają ludziom i robotom współdzielenie tej samej przestrzeni roboczej. Nie ma już potrzeby stosowania wygrodzeń bezpieczeństwa. Ten typ współpracy wymaga jednak zastosowania nowych technologii i rozwiązań. Jakie warunki należy spełnić, aby zapewnić bezpieczną współpracę człowieka z robotem? W jaki sposób realizowana jest procedura oceny zgodności? Przedstawimy najważniejsze aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenie aplikacji wykorzystującej roboty i omówimy środki bezpieczeństwa jakie należy zastosować.
Bezpieczna współpraca człowieka z robotem
Cel

Zagadnienia
- Podstawy bezpieczeństwa robotów
- Rozwiązania bezpieczeństwa spełniające wymagania norm PN-EN ISO 10218-2 i ISO/TS 15066
- Ocena ryzyka i ochrona współpracujących systemów robotów
- Przeprowadzenie oceny ryzyka na podstawie przykładowej aplikacji
- Znaczenie i potrzeba przeprowadzenia walidacji
- Podstawowe informacje na temat pomiaru siły kolizji
- Identyfikacja punktów pomiarowych i pozycjonowanie czujników
- Pomiar siły kolizji na podstawie wartości granicznych podanych w normie ISO/TS 15066
Grupa docelowa
- Projektanci maszyn
- Integratorzy systemów robotów, programiści
- Specjaliści ds. bezpieczeństwa
- IInżynierowie projektu w zakładach produkcyjnych
Uwaga
W ramach warsztatów z wykorzystaniem zestawu PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota dowiesz się wszystkiego o metodzie pomiarowej spełniającej wymagania ISO/TS 15066.
Korzyści dla klienta
- Zwiększ efektywność swoich procesów dzięki wdrożeniu bezpiecznej współpracy człowieka z robotem.
- Dowiedz się, jak wykorzystać obowiązujące normy na potrzeby zabezpieczenia swoich aplikacji.
- Zoptymalizuj znajomość procedury obowiązującej jako element oceny ryzyka związanego z systemami robotów.
Chcesz poznać więcej szczegółów?
Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.
Indywidualne zapytanie
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl