Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE każdy producent maszyny zobowiązany jest do udokumentowania poszczególnych etapów jej projektowania. Zobowiązanie to odnosi się do wszystkich etapów eksploatacji maszyny i jest warunkiem koniecznym uzyskania znaku CE.
Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna musi spełniać następujące wymagania:
- Okres przechowywania: co najmniej 10 lat od daty produkcji maszyny
- Sporządzenie w oficjalnym języku Unii Europejskiej
- Przedstawienie na żądanie odpowiednim organom państwowym
- Treść i wyniki dokumentacji muszą umożliwić identyfikację maszyny (pochodzenie, zakres obowiązków itd.)
Zgodnie z dyrektywą maszynową dokumentacja techniczna obejmuje:
- Rysunek całościowy maszyny i rysunki układów sterowania
- Pełne, szczegółowe rysunki (uzupełnione o wszelkie informacje dotyczące obliczeń, wyniki testów itd.) wymagane do sprawdzenia zgodności maszyny z podstawowymi wymogami BHP
- Lista podstawowych dyrektyw, norm i innych specyfikacji technicznych wykorzystywanych podczas projektowania maszyny, opis środków ochronnych zastosowanych w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z maszyną (ogólnie wyszczególnionych w analizie ryzyka)
- Sprawozdania techniczne lub certyfikaty; raporty lub wyniki testów dowodzące zgodności, instrukcje obsługi maszyny
- Opis ogólny maszyny
- Deklaracja zgodności lub deklaracja uruchomienia plus instrukcja montażu
- Deklaracje zgodności dla maszyn lub urządzeń dołączonych do maszyny
specyfikacje dla operatorów/producentów.
Tam, gdzie zmiany nie stanowią znaczącej modyfikacji, operator/pracodawca jest ogólnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych zmian. Operator/pracodawca musi zapewnić, że dostarcza swoim pracownikom wyłącznie bezpieczne narzędzia pracy. Dlatego też powinien wykonać następujące czynności:
- zapoznać się z prawodawstwem BHP w danym kraju
- zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa przemysłowego (w Niemczech)
- utworzyć dokument testowania znaczących modyfikacji jako dowód.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl