Zgodnie z dyrektywą maszynową, zakład i maszyny muszą być wyposażone w wyłączniki awaryjne, aby w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej można było zapobiec lub zminimalizować zagrożenie. W sytuacjach niebezpiecznych, aktywatory wyłączników awaryjnych są obsługiwane ręcznie, wysyłając sygnał do wstrzymania potencjalnie niebezpiecznego ruchu maszyny. W sytuacji wzbudzenia wyłącznika awaryjnego aktywator wyłącznika zostaje zablokowany. Zabezpieczenie to musi utrzymywać się do momentu ręcznego zwolnieniaaktywatora. Nie jest konieczne wyłączenie zasilania całej maszyny.
Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje wstrzymanie niebezpiecznego ruchu

Wyłącznik awaryjny odłącza zasilanie systemu.
W odróżnieniu do wyłącznika awaryjnego, awaryjny przycisk wyłączający całkowicie odłącza zasilanie od systemu.
EN ISO 13850 Bezpieczeństwo maszyn. Wyłącznik awaryjny. Zasady projektowania
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Wsparcie techniczne
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl