Pytanie:
W skład maszyny wchodzi kilka pojedynczych maszyn i każda z nich wyposażona jest w oddzielny sterownik. Maszyna posiada również sterownik wyższego rzędu. Czy aby ponownie uruchomić instalację, gdy wcześniej został uaktywniony wyłącznik awaryjny, konieczne będzie jego zresetowanie lub czy konieczne będzie zresetowanie aktywnego polecenia wyłącznika awaryjnego z centrum sterowania wyższego poziomu?
Odpowiedź:
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13850 zatrzymanie awaryjne można zresetować wyłącznie na wyłączniku awaryjnym, za pomocą którego zainicjowano polecenie poprzez celowe działanie człowieka.
Wyłączniki awaryjne można resetować wyłącznie po bezpiecznym wyeliminowaniu zagrożenia, które spowodowało użycie funkcji zatrzymania awaryjnego. Jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie położenia wyłącznika awaryjnego, ponieważ na przykład pełny zasięg działania wyłącznika awaryjnego nie jest całkowicie widoczny, należy zastosować dodatkowe urządzenia resetujące, takie jak na przykład przycisk uruchamiania. Należy to uwzględnić w ocenie ryzyka maszyny. Należy pamiętać, że zatrzymanie w sytuacji awaryjnej (zatrzymanie awaryjne) jest dodatkowym środkiem ochronnym, a nie głównym środkiem redukcji ryzyka.
Ponadto zresetowanie użytego wyłącznika awaryjnego nie może powodować automatycznego wznowienia pracy maszyny, a jedynie przygotowanie do ponownego jej uruchomienia. Uruchomienie maszyny może nastąpić wyłącznie w wyniku celowego użycia przewidzianego w tym celu urządzenia sterującego. [Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, załącznik I – 1.2.3]