Często pracujemy z systemami laserowymi CNC i nie mamy pewności, co jest w ich przypadku dopuszczalne. Na przykład w celu odbioru lasera konieczne jest zawieszenie środków ochrony przed promieniowaniem. Nawet obudowa zabezpieczająca serwoosie musi zostać otwarta w celu dokonania regulacji. Jak można to pogodzić z wymaganiami dyrektywy maszynowej? Jakie środki bezpieczeństwa możemy/musimy podjąć?
Odbiór jest to etap eksploatacji, który musi zostać uwzględniony podczas przeprowadzania oceny ryzyka. Podczas odbioru niektóre z funkcji bezpieczeństwa nie są jeszcze wdrożone/zainstalowane.
Nie istnieje wykaz określający, jakie funkcje mogą lub nie mogą zostać wyłączone podczas odbioru. Jeśli funkcje bezpieczeństwa jeszcze nie zostały uaktywnione, lub są czasowo nieaktywne, wówczas konieczne jest podjęcie dodatkowych środków.Są one jednak specyficzne dla danej instalacji, i nie można ich odgórnie zdefiniować.