Czy prawidłowe jest stwierdzenie, że nie ma konieczności stosowania żadnych dodatkowych środków bezpieczeństwa (ogrodzenia zabezpieczającego, kurtyny świetlnej, krawędzi wrażliwych na nacisk) w celu ochrony przed zmiażdżeniem związanym z przemieszczaniem się w dół lub w górę ruchomego ładunku, jeśli prędkość podnoszenia obsługiwanego ręcznie podnośnika koszowego jest nieduża (wartość graniczna: 2 m/min)? Czy istnieje odpowiednia norma typu C (np. norma PN-EN 1570 dotycząca podnośników stołowych)?
Dla urządzenia podnoszącego konieczne jest sporządzenie oceny ryzyka. Urządzenie podnoszące musi zostać zbudowane i zabezpieczone z uwzględnieniem analizy ryzyka.
Jeśli urządzenie podnoszące spełnia wymagania normy PN-EN 1570-1, wówczas konieczne jest zastosowanie tej normy.
Dalsze informacje: