Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE obowiązuje od grudnia 2009 roku. Podczas debaty na temat zmodyfikowanej dyrektywy maszynowej w Radzie i Parlamencie Europejskim Komisja uzgodniła sporządzenie nowego przewodnika do stosowania tej dyrektywy.
Przewodnik ten jest przeznaczony dla wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie dyrektywy maszynowej, takich jak na przykład producenci, dystrybutorzy i importerzy maszyn. Jest on pomocny w spójnym interpretowaniu i stosowaniu dyrektywy maszynowej w całej Europie i zawiera wyjaśnienia dotyczące koncepcji i wymagań. Są w nim również informacje o innych regulacjach obowiązujących w UE związanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
Niemieckie wydanie „Przewodnika dotyczącego stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - 2. wydanie 2010” powstało we współpracy z Austrią i Szwajcarią i dostępne jest od roku 2011.
Gdzie można znaleźć przewodniki do różnych dyrektyw?
http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html