Znajdziesz tu odpowiedzi na pytanie dotyczące bezpieczeństwa maszyn, przepisów związanych z bezpieczeństwem w przemyśle, dyrektyw i norm. Możesz również skorzystać z wiedzy naszych specjalistów, zadając im pytanie.
Często zadawane pytania: Ustawy i normy
Szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa maszyn?
Przegląd często zadawanych pytań: Ustawy i normy
Kategoria
Wyczyść filtr
- Czy jeśli zostanie uaktywniony wyłącznik awaryjny na maszynie, konieczne będzie jego zresetowanie/zatwierdzenie na każdej pojedynczej maszynie?
- Czy w instalacji mogą być wykorzystywane jednocześnie wyłączniki awaryjne jedno- i dwukanałowe?
- Jaki kolor musi mieć przycisk zatrzymania strefowego?
- Kiedy można mówić o „osobie kompetentnej”?
- Kiedy linię przenośnika uznaje się za niedostępną?
- Czy istnieje norma określająca, o ile może być zmniejszona prędkość, na przykład w odniesieniu do przenośnika, jeśli nie jest on ogrodzony?
- Co nowego znalazło się w normie PN-EN ISO 12100?
- Jaka jest różnica pomiędzy normami typu A, B i C?
- Czy możliwe jest podłączenie maksymalnej liczby wyłączników awaryjnych w sposób szeregowy w celu uproszczenia układu (zaprojektowanego zgodnie z kategorią 4)?
- Czy dla przełącznika wyboru trybu pracy musi zostać przeprowadzona ocena bezpieczeństwa?
- Co rozumiemy pod pojęciem zespołu maszyn?
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Wsparcie techniczne
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl
Czy ten artykuł był pomocny?