Jednostka bazowa PNOZ m B0 posiada 20 wejść bezpieczeństwa, z których do 8 można skonfigurować jako wyjścia standardowe. W uzupełnieniu do 4 półprzewodnikowych wyjść bezpieczeństwa sterownik posiada również 4 wyjścia półprzewodnikowe, które można skonfigurować jako wyjścia standardowe lub jako wyjścia dla impulsów wyjściowych.
Żądaną funkcję dla każdego z tych konfigurowalnych wejść/wyjść można przypisać w programie PNOZmulti Configurator. Na przykład wyjścia standardowe są odpowiednie dla komunikatów do sterowników wyższego poziomu.