Tak, jednak w bardzo ograniczonym zakresie i tylko w przypadku jednostek bazowych PNOZ mm0.1p/mm0.2p!
- Wejścia: jednostkę bazową PNOZmulti mini można rozbudować, wykorzystując zdecentralizowane wejścia (PDP67)
- Wyjścia: jednostkę bazową PNOZmulti mini można rozbudować, wykorzystując kompaktowy moduł rozszerzeń PNOZ s22, z serii PNOZsigma. Ma on dwa oddzielne wyjścia przekaźnikowe, które można przełączać oddzielnie, każde z 3 zestykami zwiernymi. Można również wykorzystać inne moduły rozszerzeń zestyków, z serii PNOZsigma: na przykład PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10, s11.