Polska | polski

Systemy szkoleniowe

Systemy edukacyjne PES firmy Pilz

Systemy edukacyjne PES firmy Pilz

Systemy edukacyjne PES firmy Pilz są modułowymi systemami szkoleniowymi wyposażonymi w nowoczesne podzespoły służące do praktycznego szkolenia na wydziałach elektrycznych. PES realizuje kilka funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji przejrzyście rozmieszczonych na panelu sterowania.

Systemy te umożliwiają studentom wydziałów elektrycznych opanowanie zasad programowania sterowników lub realizowania funkcji bezpieczeństwa w odniesieniu do maszyn i systemów od strony praktycznej.

Optymalne systemy nauczania służące do zgłębiania wiedzy w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji

Systemy nauczania są optymalnym narzędziem szkoleniowym dla uczniów, praktykantów i studentów oraz zwiększają wartość szkolenia.

Systemy szkoleniowe służą do zgłębiania wiedzy praktycznej na temat tego:

  • jak należy prawidłowo wdrażać dyrektywę maszynową 2006/42/EC i
  •  
  • jakie wymagania nakładane są na funkcje bezpieczeństwa oraz maszyny zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1.
Modułowe systemy szkoleniowe

Systemy edukacyjne PES zapewniają idealne wsparcie szkoleniowe.

  • Moduły symulacyjne na potrzeby praktycznego szkolenia w wielu dziedzinach mechaniki
  • Bezpośrednio realizowane w systemie uruchomienie i konfigurowanie funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji maszyn
  • Do wykorzystania w laboratoriach albo warsztatach zawodowych
  • Rozszerzenie i prosta wymiana pojedynczych modułów
  • W zestawie dostępne są: ćwiczenia, dokumentacja techniczna i informacje dodatkowe (w angielskiej i niemieckiej wersji językowej)

Aby zrealizować kompletną symulację maszyny, niezbędny jest jeden moduł czujników, jeden moduł logiczny i jeden moduł aktuatora. Dla każdego elementu roboczego dostępnych jest szereg różnych modułów rozszerzeń.

Informacje na temat modułów rozszerzeń, które można łączyć z każdym z elementów roboczych, podane są w instrukcji danego elementu.

Nasza oferta produktowa:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl