Proszę wybrać na mapie swoje miejsce pobytu, aby uzyskać dostęp do strony internetowej firmy Pilz w wybranym kraju. Jeśli Państwa kraju nie ma na mapie, proszę kliknąć tutaj: Strona globalna

Zamknij
Polska | polski

Projekt bezpieczeństwa w bezpieczeństwie maszyn

trzeci krok w kierunku bezpieczeństwa maszyn: Projekt bezpieczeństwa

Projekt bezpieczeństwa w bezpieczeństwie maszyn

Celem projektu bezpieczeństwa jest osiągnięcie redukcji lub uniknięcia niebezpiecznych punktów poprzez szczegółowe opracowanie koniecznych środków ochronnych. Przed konkretną realizacją projektu konieczne jest rozwinięcie szczegółowego projektu bezpieczeństwa, aby uniknąć dodatkowych kosztów, podnieść dyspozycyjność maszyny i zredukować do minimum czasy awarii maszyny. Zasada ta obowiązuje zarówno dla nowych konstrukcji, jak i dozbrajania czy też przebudowy maszyn.

"Firma Pilz jest dla nas idealnym usługodawcą w zakresie bezpieczeństwa maszyn – tutaj łączy się doświadczenie, znajomość tematu i efektywność."

Mike Niederstadt, menadżer projektu, Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH

Pilz - Państwa partner w dziedzinie projektu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa maszyn

Jako globalny dostawca rozwiązań tworzymy dla międzynarodowych przedsiębiorstw projekt bezpieczeństwa, który spełnia wszystkie wymagania i normy i obowiązuje na całym świecie. Nasza strukturyzowana metoda oszczędza nie tylko czas i pieniądze, ale także gwarantuje Państwu bezpieczną i zgodną z dyrektywami maszynę wg dyrektywy maszynowej.

Projekt bezpieczeństwa firmy Pilz zawiera

  • specyfikację wymagań bezpieczeństwa
  • szczegółowe przyporządkowanie środków ochronnych do rozpoznanych zagrożeń
  • ukształtowanie systemów mechanicznych, elektrotechnicznych, elektronicznych i softwarowych systemów sterowania
  • dobór komponentów i określenie PL i SIL
  • Określenie performance level lub safety integrity level do osiągnięcia wg EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 przy pomocy narzędzia obliczeniowego PAScal

Państwa korzyści w obszarze bezpieczeństwa maszyn poprzez projekt bezpieczeństwa

  • Zrealizujcie skrojone na miarę koncepcje przy pomocy naszego projektu
  • Zoptymalizujcie swoje wyniki poprzez strukturyzowane procesy w zgodzie z IEC 61508
  • Pracujcie w zgodzie z aktualnymi warunkami wraz z dyrektywą maszynową i międzynarodowymi standardami
  • Odciążcie swoje zasoby dzięki naszym ekspertom ds. bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl