Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie i zapewniamy kompleksową obsługę podczas uzyskiwania znaku CE. Jest on wymagany w przypadku maszyn nowych lub zmodyfikowanych, importowanych lub oddawanych do użytku w UE.
Od 1.1.1995 producenci są zobowiązani do przeprowadzania oceny zgodności swoich maszyn. Umieszczając na produkcie znak CE, producent maszyny lub osoba przez niego upoważniona potwierdza, że instalacja lub maszyna spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Znak CE wymagany jest dla wszystkich maszyn importowanych z krajów niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej niezależnie od roku produkcji.
Jeśli poszczególne maszyny, które posiadają już certyfikat CE, są ze sobą połączone tworząc zespół maszyn (instalację), procedurę oceny zgodności, w tym oznakowania znakiem CE należy przeprowadzić dla całego zespołu maszyn.