Grupa Bombardier produkuje tabor kolejowy w Brugii (Belgia). Przed przekazaniem pojazdów do eksploatacji należy poddać je szeregowi testów funkcjonalnych i elektrycznych. W wysokonapięciowych komorach testowych Bombardier testuje ponad 5000 punktów styku pojazdu pod napięciem wynoszącym 1000 woltów. Firma Pilz odpowiada za opracowanie i wdrożenie niezbędnego systemu bezpieczeństwa.
Testowanie nowego taboru kolejowego bez obaw

Bezpieczny tryb testowania w warunkach wysokiego napięcia
Na potrzeby rozwoju technicznego komór testowych Bombardier współpracuje ze SPIE, dostawcą usług technicznych dla budynków, zakładów i infrastruktury. Dostarcza ona niezbędne wyposażenie mechaniczne i elektroniczne hali, natomiast w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa partnerzy postawili na wiedzę firmy Pilz – była ona odpowiedzialna za wykonanie wszelkich niezbędnych obliczeń, programowanie, walidację i opracowanie systemu. Umożliwiło to zapewnienie bezpiecznej i praktycznej obsługi obiektu testowego.
System sterowania PSS 4000 jest odpowiedzialny nie tylko za sterowanie czujnikiem bezpieczeństwa PSENcode i zatrzymaniem awaryjnym, ale także sterowanie wszelkimi sygnałami wejściowymi i wyjściowymi związanymi z bezpieczeństwem. Czujnik PSENcode monitoruje drzwi komory testowej, uniemożliwiając nieupoważniony dostęp. Ponadto po uruchomieniu zatrzymania awaryjnego powoduje odcięcie zasilania całego stanowiska. Personel obsługujący panel sterowania może dokonać szybkiej diagnostyki funkcji bezpieczeństwa. Umożliwia to skuteczną realizację testów i skrócenie czasów przestoju.

Najważniejsze zalety:
- Kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa od oceny ryzyka po obsługę dzięki zastosowaniu systemu sterowania PSS 4000
- Operatorzy mogą samodzielnie zatrzymywać procesy na potrzeby przeprowadzania kontroli oraz w celu zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym
- Mniej programowania – wystarczy dodać kolejne obiekty do projektu systemu PSS 4000


„Celem przedsięwzięcia jest zagwarantowanie prawidłowego rozwoju technicznego komór testowych. Specjalizujemy się we wdrażaniu aspektów mechanicznych i elektrycznych hali; w zakresie bezpieczeństwa polegamy na wiedzy i doświadczeniu firmy Pilz”.
„Bezpieczeństwo to ciągły proces, w który nieustannie inwestujemy. Ogromnie cieszymy się, że firma Pilz może wspomagać nas w tej dziedzinie. Chętnie korzystamy z rozwiązań Pilz w ramach realizowanych projektów".
Informacje o firmie Bombardier

Firma Bombardier zatrudnia ponad 60 tys. pracowników w dwóch sektorach biznesu, co stawia ją na pozycji światowego lidera w branży transportu. Opracowywane przez nią produkty i usługi wyznaczają nowe standardy w zakresie komfortu pasażerów, efektywności energetycznej, niezawodności i bezpieczeństwa. Bombardier z siedzibą główną w Montrealu (Kanada) posiada zakłady produkcyjne oraz obiekty prowadzące prace rozwojowe w dziedzinie lotnictwa i transportu kolejowego na terenie ponad 25 krajów.
Informacje o firmie SPIE
Grupa SPIE to niezależny dostawca usług technicznych, cieszący się wiodącą pozycją na europejskim rynku. Firma oferuje szeroki wachlarz usług dla klientów z sektora przemysłu, usług oraz infrastruktury. SPIE Belgia zatrudnia ponad 1850 pracowników i posiada 16 oddziałów na terenie kraju. Dostarcza zintegrowane rozwiązania i usługi w dziedzinie inżynierii elektrycznej, mechanicznej oraz systemów HVAC, jak również sieci energetycznych i komunikacyjnych.

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl