Konfigurowalne sterowniki PNOZmulti Mini – moduły rozszerzeń

Łatwość rozbudowy

Konfigurowalne sterowniki PNOZmulti Mini – moduły rozszerzeń

Konfigurowalne sterowniki PNOZmulti Mini dysponują mniejszą liczbą modułów rozszerzeń niż urządzenia PNOZmulti i PNOZmulti 2. Rozszerzalne jednostki bazowe PNOZ mm0.1p i PNOZ mm0.2p można rozbudować po lewej stronie o maksymalnie cztery moduły linkujące na jednostkę bazową. Do bezpiecznego łączenia jednostek bazowych sterowników PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 lub PNOZmulti służy moduł linkujący PNOZ mml1p Multi-Link. Pozwala to na ich wykorzystanie w przypadku instalacji rozproszonych o strukturze pierścieniowej lub typu drzewo.

Moduł linkujący PNOZmml2p PDP służy do łączenia zdecentralizowanych modułów  PDP67 o stopniu ochrony IP67. Łącz odpowiednie podzespoły technologii czujników i wykorzystuj je do monitorowania w sposób zdecentralizowany zabezpieczenia w instalacji. Każdy czujnik można jednoznacznie adresować i diagnozować. Moduły rozszerzeń styków z serii PNOZsigma można podłączać z prawej strony jednostki bazowej. Dostępne są również wymienione poniżej moduły komunikacyjne.

Seria PNOZmulti classic zostanie wycofana 31.12.2024. Zamówienia będą realizowane do 30.09.2024! Jako zamiennik polecamy serię PNOZmulti 2.

Najważniejsze zalety wykorzystywania modułów rozszerzeń

  • Możliwe jest również zarządzanie instalacjami o strukturze rozproszonej i zdecentralizowanej
  • Monitorowanie czujników bezpośrednio w instalacji
  • Łatwe podłączenie modułów rozszerzeń w celu zwiększenia liczby styków przekaźnikowych
Najważniejsze zalety wykorzystywania modułów rozszerzeń

Właściwości

Właściwości
  • Na prawo od jednostki bazowej: 1 moduł rozszerzeń PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Na lewo od jednostki bazowej: 1 moduł magistrali Fieldbus, 1 moduł komunikacyjny i 4 moduły linkujące
  • PNOZ mml1p Multi-Link: połączenie point-to-point za pośrednictwem 4-żyłowego ekranowanego kabla skręcanego, 32 wirtualne wejścia i wyjścia
  • PNOZ mml2p PDP: do modułu rozszerzeń można dołączyć maks. cztery zdecentralizowane moduły wejściowe PDP67 w maksymalnej konfiguracji 16 czujników

Nasza oferta produktowa: PNOZmulti Mini – moduły rozszerzeń

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 74
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl