Czujniki bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon

Pracuj bezpiecznie i wydajnie - z czujnikami bezpieczeństwa firmy Pilz

Zdjęcie produktu – kilka czujników bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon

Ruchome osłony, takie jak drzwi skrzydłowe i przesuwne, klapy czy pokrywy, można znaleźć w niemal każdej aplikacji. W przypadku niebezpiecznych wybiegów wymagane jest zastosowanie urządzenia ryglującego z odpowiednią ochroną przed manipulacją zgodnie z normą PN-EN ISO 14119

Drzwi ochronne nie powinny się otworzyć, dopóki wszystkie niebezpieczne ruchy maszyny nie zostaną zatrzymane. Ponowne uruchomienie nie powinno być możliwe, dopóki drzwi ochronne nie zostaną zamknięte i zablokowane. Niedopuszczalne jest omijanie i nieuprawione manipulowanie przy zabezpieczeniach. 

Czujniki bezpieczeństwa Pilz z ryglowaniem osłon to  właściwe rozwiązanie do ochrony zarówno procesów, jak i personelu  – z myślą o bezpiecznej i produktywnej pracy.

Funkcje bezpieczeństwa. Efektywna produkcja.

  • Kompletna oferta urządzeń bezpieczeństwa zapewnia dużą elastyczność już na etapie projektowania maszyny.
  • Przeznaczone są do wszystkich aplikacji do poziomu PL e wg normy PN-EN ISO 13849 lub SIL 3 wg normy PN-EN IEC 62061
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki prostej instalacji oraz możliwości bezpiecznego połączenia szeregowego wraz z pełną diagnostyką
  • Ochrona przed niebezpiecznymi ruchami maszyny dzięki monitorowaniu blokowania i ryglowania osłon
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności: ochrona przed manipulacją pozwala zapobiec niepożądanym przestojom w produkcji; dostępne różne wersje kodowania
  • Indywidualne rozwiązanie do zabezpieczenia drzwi ochronnych dopasowane do aplikacji
  • Wysoka dostępność i długa żywotność czujników
Pracownik produkcyjny przed maszyną korzystającą z wyłączników bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon.

Chroń ludzi i maszyny

Szukasz odpowiedniego zabezpieczenia dla swojej ruchomej osłony? Kwestie dotyczące rodzaju zabezpieczenia, wymaganego urządzenia ryglującego oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa to podstawowe kryteria wyboru odpowiedniego urządzenia: 

Ikona z symbolami zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia

Czy jest to zabezpieczenie dostępne czy niedostępne? Dostępne zabezpieczenia to zazwyczaj większe drzwi skrzydłowe i przesuwne; niedostępnymi zabezpieczeniami są np. pokrywy lub klapy.

Ikona z symbolem zegara

Bezpieczeństwo procesu czy ryglowanie osłon? 

Kwestia sposobu ryglowania osłon zależy od czasu zatrzymania. Jeżeli czas dotarcia do strefy zagrożenia jest dłuższy niż czas zatrzymania, wystarczy ochrona procesu. Jeżeli jednak czas interwencji jest krótszy niż czas zatrzymania, wymagane jest zastosowanie funkcji bezpieczeństwa (ochrona personelu).

Ikona z literami PL

Poziom bezpieczeństwa

Poziom ochrony określany jest zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 lub PN-EN 62061. Podstawowymi kryteriami oceny są na przykład powaga potencjalnych obrażeń, częstotliwość narażenia oraz zdolność do uniknięcia ryzyka.

 

Więcej informacji:

Biała księga poświęcona urządzeniom ryglującym

W białej księdze zebraliśmy wszystkie kluczowe informacje na temat urządzeń ryglujących. Odkryj wszystko, co musisz wiedzieć o poszczególnych funkcjach bezpieczeństwa oraz o tym, jak bezpiecznie instalować urządzenia zabezpieczające.

Pobierz białą księgę

Ulotka: urządzenia ryglujące

W ulotce „Urządzenia ryglujące – wyższy poziom bezpieczeństwa i produktywności” znajdziesz praktyczne informacje na temat możliwości zastosowania poszczególnych produktów.

Pobierz ulotkę

Przegląd czujników bezpieczeństwa Pilz do ryglowania osłon

Oferujemy duży wybór urządzeń ryglujących do zabezpieczania osłon ruchomych. Zapewniają one ekonomiczne i wydajne monitorowanie drzwi w wygrodzeniach, a także zabezpieczenie pokryw i klap: 

Typ

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
Aplikacje Zabezpieczenia dostępne i niedostępne Zabezpieczenia dostępne i niedostępne Nieduże zabezpieczenia niedostępne Zabezpieczenia dostępne i niedostępne Duże zabezpieczenia dostępne
Zasada działania Elektromechaniczne Transponder Transponder Transponder Transponder
Zasada ryglowania osłon Tryb braku zasilania,
tryb napięciowy
Tryb braku zasilania Zasada bistabilności Zasada bistabilności Zasada bistabilności
Funkcje bezpieczeństwa Ochrona procesu, funkcje bezpieczeństwa (ochrona personelu) Ochrona procesu, funkcje bezpieczeństwa (ochrona personelu) Funkcje bezpieczeństwa (ochrona personelu) Funkcje bezpieczeństwa (ochrona personelu) Funkcje bezpieczeństwa (ochrona personelu)
Klasyfikacja blokad zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 (monitorowanie drzwi) PL c,
z wykluczeniem błędów PL d
PL e, kat. 4 PL e, kat. 3 PL e, kat. 4 PL e, kat. 4
Klasyfikacja ryglowania osłon zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 (monitorowanie ryglowania osłon) PL c,
z wykluczeniem błędów PL d
PL c, kat. 2 PL e, kat. 3 PL e, kat. 4 PL e, kat. 4
Siła trzymania FZH: 1500 N
  • F1max: 1000/2000 N (ochrona procesów)
  • F1max: 2000 N (ochrona personelu)
1950 N (F1max: 3900 N) FZH: 7500 N FZH: 2000 N
Ochrona przed manipulacją Niski Do wysokiego Do wysokiego Do wysokiego Do wysokiego
Zwolnienie pomocnicze Zintegrowane - Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane
Zwolnienie awaryjne Opcjonalne (PSEN me5) - - Opcjonalne Zintegrowane
Awaryjne odblokowywanie Opcjonalne (PSEN me5) - - Opcjonalne -
Link do produktu PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

Kompletne rozwiązania bezpieczeństwa

Niezawodna i skuteczna ochrona obejmuje nie tylko urządzenie ryglujące , ale także dodatkową jednostkę sterującą oraz odpowiednie okablowanie i sterownik. Czujniki bezpieczeństwa Pilz można łączyć ze sobą szeregowo oraz są one kompatybilne z produktami i interfejsami innych producentów. Idealnie dopasowują się do instalacji i pozwalają na dodatkową rozbudowę przy użyciu komponentów Pilz.

Indywidualne rozwiązanie w zakresie drzwi ochronnych z kontrolą uprawnień dostępu

  • Czujniki bezpieczeństwa Pilz z ryglowaniem osłon do ochrony procesów i personelu 
  • Prosta obsługa za pomocą modułu PITgatebox dostępnego opcjonalnie ze zintegrowanym systemem zarządzania dostępem 
  • Dodatkowe akcesoria: od kompatybilnej klamki do drzwi, po zwolnienie ewakuacyjne 
  • Wszechstronne dane diagnostyczne i informacje o stanie w ramach diagnostyki urządzeń zabezpieczających (SDD) 
  • Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2
Grafika przedstawiająca zastosowanie z zabezpieczeniem

Nasza oferta produktów: Czujniki bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl