Systemy bezpieczeństwa

Systemy bezpieczeństwa do zabezpieczenia osłon

Systemy bramek bezpieczeństwa

Systemy bezpieczeństwa, takie jak PSENmech z ryglowaniem, PSENslock, PSENmlock oraz PSENsgate, doskonale nadają się do zabezpieczania osłon. Monitorują one drzwi w ogrodzeniach zabezpieczających, a także pokrywy i klapy. Nasze urządzenia zapewniają zoptymalizowane i skuteczne rozwiązania spełniające wymagania normy PN-EN ISO 14119.

W przypadku otwarcia drzwi bezpieczeństwa konieczne jest zatrzymanie niebezpiecznych ruchów maszyny zgodnie z normą PN-EN ISO 14119 oraz uniemożliwienie ponownego uruchomienia. Niedopuszczalne jest omijanie i nieuprawione manipulowanie osłonami.

Systemy bezpieczeństwa firmy Pilz skutecznie spełniają te wymogi, oferując funkcje pozwalające uzyskać dodatkowe oszczędności.

 

Nowość: PSENmech – obecnie dostępny jest z funkcją blokowania osłon

Obecnie urządzenie PSENmech jest dostępne nie tylko jako czujnik bezpieczeństwa do samego monitorowania drzwi bezpieczeństwa, ale także jako system bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon. Stanowi on gwarancję, że system pozostanie zablokowany do czasu zakończenia niebezpiecznego procesu produkcyjnego bez możliwości ponownego uruchomienia. Mechaniczny system bezpieczeństwa PSENmech z ryglowaniem osłon jest przeznaczony do ochrony osób i procesów w tym klap i bram. Może on zostać połączony z urządzeniami sterującymi takimi jak, np. przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma lub konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2.

System PSENmech z ryglowaniem osłon to najlepsze rozwiązanie, jeśli szukasz wyjątkowo ekonomicznego systemu gwarantującego bezpieczeństwo procesu. Spełnia on wszystkie podstawowe wymagania. W dalszej części znajdziesz informacje o naszych rozwiązaniach bezpieczeństwa do zaawansowanych aplikacji.

PSENmech jako system bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon

Dobierz system bramki bezpieczeństwa do swojego rozwiązania:

  PSENmech z ryglowaniem osłon PSENslock PSENmlock PSENsgate
Zastosowania Pokrywy, klapy,​
drzwi uchylne i drzwi przesuwne
Pokrywy, klapy,​drzwi uchylne i drzwi przesuwne Pokrywy, klapy,​drzwi uchylne i drzwi przesuwne Duże drzwi dostępowe uchylne i przesuwne
Zasada działania Elektromechaniczna Transponder Transponder Transponder
Zasada ryglowania osłon Normalnie bez zasilania,​
normalnie z zasilaniem

Normalnie bez zasilania
Zasada bistabilności (1) Zasada bistabilności (1)
Funkcje bezpieczeństwa Ochrona osób,​
ochrona procesów

Ochrona procesów

Ochrona osób,
ochrona procesów
Ochrona osób,
ochrona procesów
Klasyfikacja sterowania współzależnego zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 (monitorowanie drzwi) PL c,​
z wykluczaniem błędów PL d
PL e PL e PL e
Klasyfikacja ryglowania osłon zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 (monitorowanie ryglowania osłon) PL c,​
z wykluczaniem błędów PL d
- PL e PL e
Siła trzymania 1500 N 500 lub 1000 N 7500 N 2000 N
Ochrona przed ingerencją Niska Do wysokiej Do wysokiej Do wysokiej
Zwolnienie pomocnicze Zintegrowane - Zintegrowane Zintegrowane (2)
Wyzwalacz awaryjny Opcjonalnie (wyłącznie PSEN me5) - Opcjonalnie Zintegrowane (2)
Wyzwalacz awaryjny Opcjonalnie (wyłącznie PSEN me5) -

Opcjonalnie (wyłącznie w wersjach
z resetowaniem zasilania)

 
Odsyłacz do produktów PSENmech z ryglowaniem osłon PSENslock PSENmlock PSENsgate

Uwagi:

(1) Zasada bistabilności: Aktywna i nieaktywna funkcja zasilania na potrzeby ryglowania osłon.​

(2) Wyzwalacz pomocniczy lub wyzwalacz awaryjny jest obowiązkowy w przypadku systemu PSENsgate i należy je również zamówić.

Ekonomiczny system bramek bezpieczeństwa – korzyści dla użytkowników

  • Ochrona przed niebezpiecznymi ruchami oraz przemieszczającymi się częściami maszyn i instalacji dzięki możliwości zatrzymania maszyny
  • Zapobieganie ponownemu uruchomieniu zgodnie z normą PN-EN ISO 14119
  • Sprzęt ochronny jest doskonale chroniony przed ingerencją
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie z wykorzystaniem technologii sterowania firmy Pilz
  • Skuteczność energetyczna – dzięki zmniejszonemu poborowi mocy
Ekonomiczne rozwiązanie do blokowania osłon

Właściwości systemów bezpieczeństwa

Właściwości systemów bezpieczeństwa
  • Monitorowanie drzwi, pokryw i klap zgodnie z normą EN ISO 14119
  • Przeznaczone do aplikacji do poziomu PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i SIL CL 3 zgodnie z normą EN/IEC 62061

Wykorzystanie systemów bezpieczeństwa w przemyśle

Modułowy system bramek bezpieczeństwa: kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa z funkcją kontroli uprawnień dostępu

Dzięki naszemu modułowemu systemowi bezpieczeństwa zapewniamy indywidualne rozwiązanie, idealnie dopasowane do potrzeb klienta. Dlatego umożliwiamy elastyczne połączenie poszczególnych komponentów odpowiednio do potrzeb użytkownika. Zapewnia to nie tylko niezawodną obsługę bramek bezpieczeństwa, ale również umożliwia kontrolę uprawnień dostępu. Dzięki temu tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do instalacji i mogą wykonywać polecenia, takie jak zatrzymanie, odblokowanie, zablokowanie lub potwierdzanie.

Modułowy system bezpieczeństwa

Kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa z funkcją kontroli uprawnień dostępu: modułowy system bezpieczeństwa firmy Pilz

Nasza oferta produktowa: Systemy bezpieczeństwa

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl