Czujniki optyczne wykrywają obiekt poprzez emisję wiązek światła, które są odbijane przez materiał. W ten sposób można zagwarantować niezawodne wykrywanie obiektów również w przypadku przedmiotów błyszczących lub odbijających światło. Czujniki nie pełnią funkcji bezpieczeństwa. Emitują one jednak sygnał sterujący, który jest analizowany przez sterowniki bezpieczeństwa.
W maszynach pakujących czujniki optyczne wykorzystywane są do bezpiecznego monitorowania procesu podawania kartonów. Rozwiązanie otrzymało certyfikat SIL TÜV dla poziomu bezpieczeństwa PL d/SIL 2.