myPNOZ Creator i moduły myPNOZ

Innowacyjny proces zamawiania bezpośrednio w myPNOZ Creator

Oprócz licznych funkcji przekaźnika myPNOZ jego atutem jest również innowacyjny i niezwykle prosty proces zamawiania. myPNOZ Creator oferuje wiele przydatnych funkcji od indywidualnego tworzenia w edytorze logicznym po symulacje programu i obszerną dokumentację. Przekonaj się sam!

Narzędzie konfiguracyjne myPNOZ Creator

Tworzenie

Dawniej, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, trzeba było przeglądać katalogi i porównywać parametry produktów. Teraz myPNOZ Creator zajmie się tym za Ciebie. Zintegrowany edytor logiczny pozwala błyskawicznie określić wymagane funkcje bezpieczeństwa, natomiast myPNOZ Creator dobierze za Ciebie optymalny sprzęt.

Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz przekaźnik bezpieczeństwa idealnie skonfigurowany do Twoich potrzeb.

Symulacja i walidacja

Po utworzeniu aplikacji można ją zasymulować w myPNOZ Creator i w ten sposób sprawdzić, czy zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. myPNOZ Creator również automatycznie sprawdza dobór komponentów i wyświetla błędy logiczne.

Aby ułatwić późniejsze łączenie przewodów, dostępny jest indywidualny schemat połączeń dla samodzielnie utworzonego myPNOZ.

Przegląd i koszyk

Po zakończeniu tworzenia swojego myPNOZ w koszyku dostępny będzie przegląd sprzętu wraz z odpowiednimi numerami katalogowymi. Dzięki indywidualnemu kodowi przekaźnika możesz w każdej chwili odtworzyć swój projekt w myPNOZ Creator.

Możesz również zapisać myPNOZ do późniejszej edycji lub udostępnić go innym, na przykład współpracownikom, w celu złożenia ostatecznego zamówienia, co odbywa się za pomocą kilku kliknięć.

Dokumentacja

Do każdego przekaźnika myPNOZ otrzymujesz pełną dokumentację. Wygenerowany plik PDF zawiera wszystkie niezbędne właściwe dla produktu informacje, takie jak algorytm logiczny systemu, schemat połączeń, zastosowany sprzęt i oczywiście kod produktu.

Dokumenty te można wykorzystać na potrzeby audytów bezpieczeństwa i dokumentacji wewnętrznej.

myPNOZ Creator – najważniejsze informacje

  • Tworzenie poprzez wybór funkcji bezpieczeństwa i odpowiednich połączeń
  • Optymalny sprzęt określany przez system
  • Symulacja rozwiązania i sprawdzenie logiki systemu
  • Przegląd numerów katalogowych wszystkich modułów i akcesoriów
  • Kompletna dokumentacja, w tym schemat połączeń i tabela przyczyn/skutków
  • Zapis i udostępnianie za pomocą dedykowanego kodu

Stwórz myPNOZ teraz!

Dalsze informacje

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytania?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ i myPNOZ Creator.

Skontaktuj się z nami!

Ulotka myPNOZ

Pobierz ulotkę myPNOZ!

W ulotce dostępne są wszystkie niezbędne informacje o modułowym przekaźniku bezpieczeństwa myPNOZ.

Pobierz materiały informacyjne!

Moduły rozszerzeń myPNOZ

Moduły myPNOZ

Dowiedz się więcej o właściwościach modułów przekaźników bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje!

Właściwości modułów myPNOZ

Oprócz składania zamówień poprzez myPNOZ Creator, oferujemy możliwość zakupu poszczególnych modułów myPNOZ tradycyjne w naszym sklepie internetowym. Zapewnia to maksymalną elastyczność w przypadku zamówień na wymianę, podczas rozbudowy istniejących systemów lub zamawiania większych ilości modułów.
Zebraliśmy wszystkie ważne informacje o modułach myPNOZ i ich parametrach.

Każdy przekaźnik myPNOZ składa się z modułu głównego i przynajmniej jednego modułu rozszerzeń. Do myPNOZ można dołączyć maksymalnie osiem modułów rozszerzeń. Masz do dyspozycji moduły wejściowe, wyjściowe i wejściowo-wyjściowe. Ta elastyczna i modułowa konstrukcja gwarantuje, że​ otrzymasz i zapłacisz tylko za te funkcje, których potrzebujesz.

Moduł główny (17,5 mm)

  • Wyposażony zasilacz 24 VDC dla wszystkich modułów rozszerzeń
  • Zawiera funkcję bezpieczeństwa wyższego poziomu (np. zatrzymanie awaryjne), która oddziałuje na wszystkie obwody wyjściowe w obrębie myPNOZ

Moduły wyjściowe (17,5 mm)

  • Dostępne z wyjściami przekaźnikowymi lub półprzewodnikowymi oraz w wersji z opóźnieniem
  • Nowa strefa bezpieczeństwa jest tworzona, jeśli za modułem wyjściowym znajduje się moduł wejściowy

Moduły wejściowe (12,5 mm)

  • Monitorowanie dwóch wejść bezpieczeństwa z połączeniem AND lub OR
  • Dostępne opcje monitorowania sterowania dwuręcznego IIIA lub IIIC (połączenie AND)
  • Logiczne połączenie AND z funkcją wyższego poziomu bezpieczeństwa w module głównym
  • Każdy moduł wejściowy oddziałuje na następny moduł wyjściowy
  • W module wejściowym wejścia bezpieczeństwa z połączeniem OR mają zawsze połączenie AND z innymi wejściami bezpieczeństwa w strefie bezpieczeństwa

Moduły wejściowo-wyjściowe (17,5 mm)

  • Monitorowanie pojedynczego wejścia bezpieczeństwa
  • Dostępne z wyjściami przekaźnikowymi lub półprzewodnikowymi oraz w wersji z opóźnieniem

Oferta produktowa

Moduł główny myPNOZ

Moduł główny przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ ze zintegrowanym zasilaczem i nadrzędną funkcją bezpieczeństwa.

Moduły rozszerzeń myPNOZ

Moduły wejściowe, wyjściowe oraz wejściowo-wyjściowe do głównego przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ.

myPNOZ Creator

Proste w obsłudze narzędzie myPNOZ Creator do tworzenia indywidualnych przekaźników bezpieczeństwa myPNOZ

Akcesoria myPNOZ

Akcesoria do przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, takie jak zaciski i złącza.