Nasze produkty HMI zapewniają wsparcie w złożonych procesach. Wysoko wydajne modele PMI serii 6 wyposażone są w sterownikPLC typu Soft zgodny z normą IEC 61131-3, wraz z wizualizacją. Oprócz profesjonalnej diagnostyki i wizualizacji umożliwia sterowanie całym procesem w instalacji – wszystko w jednym urządzeniu.
Terminale operatorskie wyposażone są w przyjazną dla użytkownika wizualizację. Są również kompatybilne z bardzo popularnym oprogramowaniem HMI. Dzięki otwartym interfejsom produkty PMI idealnie nadają się do wykorzystania w szerokim zakresie rozwiązań automatyzacji. Trzy rozmiary wyświetlaczy w zakresie od 7 do 15 cali zapewniają niezbędną elastyczność. Wykorzystaj najwyższą funkcjonalność i szeroki zakres zastosowań!