Sterowanie ruchem

Systemy sterowania, które napędzą Twoją aplikację

Sterowanie ruchem

Szukasz elastycznego rozwiązania dla swoich zadań automatyzacji? Systemy sterowania ruchem firmy Pilz spełnią Twoje wymagania! Bez względu na to, czy potrzebujesz zsynchronizować wiele osi, znaleźć rozwiązania dla osi pojedynczej lub rozwiązania bezpiecznego napędu: znajdziemy dla Ciebie właściwe rozwiązanie.

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz utworzyć kompletny program zgodny z normą IEC 61131-3 w ramach jednego projektu: od standardowej funkcjonalności PLC, CNC, po funkcje sterowania ruchem osi.

Elastyczne w użytkowaniu, o krótkich czasach uruchomienia

Wykorzystaj krótkie czasy uruchamiania – dzięki programowaniu z wykorzystaniem sterownika Soft PLC. Systemy sterowania napędem PMCprimo Master i Slave obsługują również szereg interfejsów komunikacyjnych, takich jak Modbus TCP, CAN lub PROFIBUS DP-S. Wykorzystuj elastyczność systemów sterowania napędem w szerokim zakresie aplikacji!

 

Nowość: Systemy sterowania ruchem PMCprimo obecnie z EtherCAT Master i wersją 3.5 sterownika PLC!

System sterowania napędem PMCprimo MC i moduł sterowania PMCprimo C umożliwiają uzyskanie wyższej wydajności i jakości procesu.

Korzyści wynikające z aktualizacji oprogramowania do wersji 3.5

Aktualizacja do wersji 3.5 sterownika PLC umożliwia dostęp do wszystkich funkcji programowania. Dzięki programowaniu w czasie rzeczywistym (czas przetwarzania: 1 ms) można teraz wdrażać wysoko wydajne aplikacje, takie jak interpolacje ścieżek. Bardziej przejrzysta struktura interfejsu oferuje o wiele bardziej rozbudowaną gamę możliwości w trybie online, upraszczając rozruch techniczny instalacji.

 

System sterowania ruchem PMCprimo wyposażony jest w moduł EtherCAT Master. PMCprimo nadal obsługuje także klasyczne interfejsy komunikacyjne typu Master/Slave, takie jak interfejsy We/Wy.

Systemy sterowania ruchem PMCprimo

Terminale operatorskie PMI 6 primo – umożliwiają realizację funkcji sterownika PLC, CNC oraz sterowania ruchem osi w ramach jednego urządzenia

PMI 607 primo

Terminale operatorskie PMI 6 primo umożliwiają realizację funkcji sterownika PLC, CNC i sterowania ruchem osi w ramach jednego urządzenia. Realizują one proces automatyzacji zakładu, uwzględniając zarządzanie ruchem. Umożliwiają podłączenie w sposób elastyczny do 32 osi, co pozwala utworzyć coś w rodzaju elektronicznego wału napędowego. W uzupełnieniu do prostych zadań sterowania numerycznego CNC pozwalają wdrożyć funkcje „latającej piły”, „przecinaka” lub „tarczy krzywkowej”.

Ekrany dotykowe PMI 6 primo dostępne są w wersjach 7, 12 lub 15 cali. Pamięć i  procesor dużej mocy tworzą wydajną platformę dla zadań automatyzacji.

Wysoka wydajność i elastyczność z wykorzystaniem PMCprimo

  • Dzięki modułowej konstrukcji można je w dowolnym momencie rozszerzyć, wykorzystując serwowzmacniacze PMCprotego D
  • Możliwość zintegrowania z istniejącą architekturą sterowania dzięki szerokiej gamie interfejsów komunikacyjnych
  • Szybki rozruch i ułatwione prace serwisowe dzięki uniwersalnemu programowaniu zgodnemu z normą IEC 61131-3
  • Wyjątkowe wszechstronne rozwiązanie (w aplikacjach zarówno prostych, jak i złożonych)
  • Wysoka jakość produkcji i duża liczba cykli dzięki wyższej wydajności
  • Pojemność dysku pozwala na wdrażanie kompleksowych aplikacji
  • Kompaktowe rozwiązanie dzięki wykorzystaniu w systemie sterowania PMCprimo sterownika PLC z funkcją sterowania ruchem osi
Wysoka wydajność i elastyczność z wykorzystaniem PMCprimo

Dziedziny przemysłu

Nasza oferta produktowa: Systemy sterowania ruchem

Dane kontaktowe

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl