System IO-Link Safety pozwala zrealizować elastyczną automatyzację. Chcesz wiedzieć jak? Dzięki bezpiecznej ustandaryzowanej komunikacji point-to-point w technologii IO-Link Safety możesz integrować czujniki szybko i wygodnie aż do poziomu instalacji. Jednocześnie standard IO-Link Safety oferuje nowe możliwości diagnostyki na podstawie danych, wspierając tym samym optymalizację procesów.
- Bezpieczna komunikacja point-to-point ze sterownika do czujnika w obrębie instalacji
- Globalna standaryzacja w oparciu o normę PN-EN IEC 61139-2
- Maksymalne bezpieczeństwo do poziomu PL e według normy PN-EN ISO 13849-1 (SIL 3 według normy PN-EN IEC 61508/62061)
- Niezależność od sieci Fieldbus
Skorzystaj z wiedzy specjalistycznej znaczącego partnera i twórcy standardu IO-Link Safety. Firma Pilz oferuje kompletny system z modułem master i czujnikami oraz zapewnia wsparcie w zintegrowaniu systemu IO-Link Safety z aplikacją!