Polska | polski

Automatyzujemy. Bezpiecznie.

Na całym świecie automatyzujemy maszyny i instalacje, a naszym celem jest zaoferowanie naszym klientom najlepszych rozwiązań. Obecnie funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji w rozwiązaniach Pilz scalają się w jedno rozwiązanie: Wszystko w jednym.

Nasze rozwiązania są skalowalne: bez względu na to, czy potrzebne są maszyny pojedyncze, maszyny wieloosiowe, czy instalacja zawierająca szereg maszyn połączonych z sobą, firma Pilz może w każdym przypadku zaoferować producentom i użytkownikom kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa i automatyzacji – począwszy od technologii czujników, po technologię napędów: wszystko z jednego źródła. Skutecznie wdrażaj automatyzację, korzystając z usług jednej firmy, oferującej zarówno rozwiązania automatyzacji, jak i bezpieczeństwa!

Automatyzujemy. Bezpiecznie.

Bezpieczeństwo i automatyzacja w jednym

Bezpieczeństwo i automatyzacja w jednym
  • Łatwa konfiguracja, programowanie i wizualizacja dzięki innowacyjnym rozwiązaniom programowym
  • Wysoka elastyczność dzięki indywidualnie rozszerzalnym rozwiązaniom
  • Otwarta komunikacja
  • Wysoka dyspozycyjność instalacji dzięki rozbudowanym opcjom diagnostyki
  • Pojedynczy system na potrzeby bezpieczeństwa i automatyzacji
  • Niestandardowe rozwiązania automatyzacji w jednym miejscu

Indywidualne rozwiązania dla Twoich wymagań:

Jeden tryb pracy

Maszyny wieloosiowe

Maszyny zespolone

Maszyny wykonujące jedną funkcję

Wymagania klienta: proste

  • Efektywna kosztowo, zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa i automatyzacji
  • Wydajność ekonomiczna nawet przy najmniejszych obciążeniach
  • Wysoka dostępność
  • Jednolite bezpieczeństwo
  • Elastyczne rozwiązania programowe
Maszyny wieloosiowe

Wymagania klienta: złożone

  • Wysoka wydajność i jakość produktów
  • Inteligentne połączenie bezpieczeństwa i automatyzacji
  • Łatwa konwersja produkcji
  • Wysoko wydajna funkcja diagnostyczna
  • Nowoczesne funkcje bezpieczeństwa wbudowane w napędy
Maszyny zespolone

Wymagania klienta: zróżnicowane

  • Bezproblemowa rozbudowa
  • Bezpieczna rejestracja danych
  • Łatwa integracja
  • Częściowe użytkowanie
  • Nowatorskie rozwiązania programowe
  • Łatwość obsługi

 

Nasze rozwiązania: proste.

Nasze rozwiązania: kompletne.

Nasze rozwiązania: wszechstronne.

Najważniejsze korzyści

  • Wszystko z jednego źródła
  • Koncepcje bezpiecznej automatyzacji
  • Nowatorskie rozwiązania programowe
  • Specjalne bloki programowe
  • Profesjonalna diagnostyka i wizualizacja

 Najważniejsze zalety: wygoda

  • Środki minimalizacji ryzyka
  • Funkcje bezpieczeństwa łatwe do utworzenia
  • Dobry bilans kosztów energii
  • Wysoka wydajność i precyzja rezultatów

Najważniejsze zalety: wielokrotność

  • Decentralizacja funkcji programów i podfunkcji sterowania
  • Równoległe uruchamianie pod-zadań
  • Częściowa praca poszczególnych komponentów maszyny
  • Doposażanie systemów sterowania
  • Decentralizacja urządzeń peryferyjnych
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl