Polska | polski

Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa PNOZmulti

Oryginalny konfigurowalny system bezpieczeństwa

Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa PNOZmulti

Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa PNOZmulti istnieją na rynku od roku 2002 i liczbę ich wdrożeń można podawać w setkach tysięcy. Umożliwiają one realizację kilku funkcji bezpieczeństwa w jednej instalacji lub maszynie.

Dzięki modułowej strukturze PNOZmulti dostosowuje się do rozmiaru instalacji lub maszyn. Wykorzystując najróżnorodniejsze moduły – na przykład kontroli prędkości i stanu zatrzymania, bezpieczne analogowe moduły wejściowe lub różne jednostki bazowe – możesz sprawić, że Twoje rozwiązanie będzie bardziej elastyczne. Systemy bezpieczeństwa są wielofunkcyjne, o dużej swobodzie konfiguracji oraz dopasowane do licznych zastosowań związanych z budową maszyn i instalacji.

System bezpieczeństwa PNOZmulti monitoruje funkcje bezpieczeństwa takich elementów jak: wyłączniki awaryjne, drzwi ochronne, bariery świetlne, przyciski oburęczne i wiele innych. Nasze konfigurowalne systemy bezpieczeństwa PNOZmulti stanowią światową normę bezpieczeństwa dla wszystkich typów maszyn!

Korzyści dla użytkowników

  • Idealne do obsługi aplikacji wymagających 4 i więcej funkcji bezpieczeństwa
  • Możliwość oszczędzania na wszystkich etapach projektowania dzięki intuicyjnemu narzędziu programowemu
  • Krótkie czasy postojów dzięki łatwej diagnostyce
  • Certyfikowany na całym świecie
Korzyści dla użytkowników

Właściwości systemów bezpieczeństwa PNOZmulti

Właściwości systemów bezpieczeństwa PNOZmulti
  • Liczne jednostki bazowe dla różnych wymagań: samodzielne i modułowe i rozszerzalne, do pracy w wymagających warunkach przemysłowych, z łączem szeregowym lub ETH, specjalne wersje dla zastosowań w prasach lub do zarządzania palnikami.
  • Moduły wyjściowe z wyjściami półprzewodnikowymi lub przekaźnikowymi
  • Moduły śledzenia bezpiecznej prędkości na potrzeby monitorowania ruchu
  • Moduły łączące wykorzystywane do bezpiecznego łączenia jednostek bazowych PNOZmulti lub modułów zdecentralizowanych PDP
  • Moduły Fieldbus służące do dołączania do systemów Fieldbus poziomu wyższego
  • Narzędzie programowe PNOZmulti Configurator do tworzenia funkcji bezpieczeństwa

Zastosowania – bezpieczeństwo i oszczędność

Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa PNOZmulti znaleźć można w wielu różnych zastosowaniach i szerokiej gamie gałęzi przemysłu. Inteligentne łączenie funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji, modułowa koncepcja i prosta konfiguracja oznaczają, że system może sterować zarówno najprostszą maszyną, jak i instalacjami o dużym stopniu rozproszenia. System PNOZmulti jest tak elastyczny, że można go również zaadaptować do Twojej aplikacji – gwarantujemy to!

Zastosowania – bezpieczeństwo i oszczędność

Nasza oferta: PNOZmulti

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl