Polska | polski

Konfigurowalne, kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini

Prostota przekaźnika bezpieczeństwa i elastyczność sterownika

Konfigurowalne, kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini

Czy potrzebne jest Ci monitorowanie więcej niż trzech funkcji bezpieczeństwa? Poszukujesz najwyższego komfortu pracy i minimalnej liczby kliknięć w narzędziu programowym? Jeśli tak, to konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini są właściwym rozwiązaniem!

Postaw na bezpieczeństwo, korzystając z PNOZmulti Mini – światowego standardu bezpieczeństwa dla wszelkiego typu maszyn. Niezależnie od standardowego systemu sterowania dostarczamy Ci rozwiązanie bezpieczeństwa pochodzące z jednego źródła. PNOZmulti Mini można dostosować do rosnących wymagań. Na pewno spodoba Ci się kompaktowa konstrukcja i wyświetlacz! Podłączaj konfigurowalne kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini do wszystkich popularnych systemów komunikacji. Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa można wykorzystywać w różnych systemach sterowania.

Konfigurowalny kompaktowy system sterowania PNOZmulti Mini – ogólnoświatowy standard bezpieczeństwa dla wszystkich typów maszyn!

Nowość: Kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini umożliwiają obecnie połączenie z siecią POWERLINK.

Dla konfigurowalnych kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti Mini dostępny jest nowy moduł magistrali Fieldbus PNOZ mmc12p PL służący do połączenia z siecią POWERLINK. Oznacza to, że jednostki bazowe PNOZmulti Mini: PNOZ mm01.p i PNOZ mm0.2p można rozszerzać z lewej strony.

Moduły PNOZmulti Mini można również dołączać do wielu innych systemów magistrali Fieldbus, takich jak na przykład: PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link i EtherCAT. Po rozszerzeniu z wykorzystaniem modułu komunikacji ETH jednostka bazowa PNOZmulti Mini staje się również subskrybentem sieci Ethernet TCP/IP i Modbus. W rezultacie moduł PNOZmulti oferuje połączenie z wszystkimi najczęściej występującymi systemami magistrali. Konfiguracja za pomocą oprogramowania PNOZmulti Configurator jest szczególnie przyjazna dla użytkownika i pozwala oszczędzić czas. Wybierasz jednostkę bazową i moduł magistrali Fieldbus, po czym konfigurujesz do 128 wirtualnych wejść i wyjść.

Nowość: Moduł magistrali Fieldbus PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini – korzyści dla użytkowników

  • Skuteczne działanie dzięki co najmniej trzem funkcjom bezpieczeństwa
  • Zaoszczędź czas i obniż koszty na każdym etapie projektu dzięki narzędziu programowemu PNOZmulti Configurator.
  • Maksymalna elastyczność: wejścia i wyjścia są w pełni konfigurowalne
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Szybka diagnostyka dzięki wyświetlanym na ekranie tekstom w języku użytkownika

Właściwości konfigurowalnego kompaktowy systemu sterowania PNOZmulti Mini

Właściwości konfigurowalnego kompaktowy systemu sterowania PNOZmulti Mini
  • Funkcje systemów określane są przez narzędzie PNOZmulti Configurator
  • W zależności od okablowania możliwe jest zapewnienie poziomu bezpieczeństwa do PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN IEC 62061
  • Można wybrać spośród czterech jednostek bazowych, którymi są: samodzielne; -samodzielne typu T (o zwiększonym zakresie temperatury); rozszerzalne modułowe; rozszerzalne modułowe z wbudowanym interfejsem do wielokrotnych połączeń
  • Do zwiększenia liczby modułów oferujemy moduły łączące i komunikacyjne
  • Rozszerzenie liczby zestyków przekaźników z wykorzystaniem modułów rozszerzeń PNOZsigma
  • Monitorowanie grzybkowych wyłączników awaryjnych, przełączników wyboru trybu pracy, przycisków uaktywniających, przycisków oburęcznych, drzwi ochronnych, kurtyn świetlnych, barier świetlnych, mutingu, mat dociskowych

Nasza oferta: PNOZmulti Mini

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl