Polska | polski

Konfigurowalne sterowniki kompaktowe

Wiele funkcji, jedno rozwiązanie!

Konfigurowalne sterowniki kompaktowe

Konfigurowalne sterowniki wypełniają lukę pomiędzy klasycznymi przekaźnikami bezpieczeństwa a dużymi programowalnymi systemami sterowania. Stosuj konfigurowalne sterowniki PNOZmulti Mini do realizowania kilku funkcji bezpieczeństwa! Bezpieczeństwo funkcjonalne chroniące ludzi i maszyny uzyskuje się w sposób prosty i elastyczny.

Nasze kompaktowe sterowniki mają wystarczającą moc, aby w pełni sterować małymi maszynami. System kompaktowych sterowników jest modułowy i rozszerzalny dzięki czemu może rozrastać się wraz z rozbudową maszyn lub pojawianiem się nowych wymagań. Wykorzystując moduły rozszerzeń, możesz zaadaptować strukturę sterowania dopasowaną precyzyjnie do Twojej aplikacji. Użytkownik otrzymuje tylko te funkcje, które są mu rzeczywiście potrzebne.

Optymalna wizualizacja już dostępna: połącz system PNOZmulti z oprogramowaniem do wizualizacji PASvisu

Teraz można stosować oprogramowanie do wizualizacji instalacji wykorzystującej kompaktowe sterowniki PNOZmulti! Dzięki bezpośredniej łączności, możesz łatwo połączyć PNOZmulti z oprogramowaniem do wizualizacji PASvisu i w ten sposób przesyłać wszystkie wejścia i wyjścia podzespołów kontrolowanych za pośrednictwem PNOZmulti. PASvisu zapewnia również przyjazną dla użytkownika diagnostykę. Korzyści związane z krótkimi czasami przestojów dzięki możliwości szybkiego wznowienia pracy!

PASvisu

PNOZmulti kompatybilny z PASvisu

Oszczędność czasu i kosztów na każdym etapie projektowania – to Twój zysk

  • Uznany na całym świecie standard bezpieczeństwa dla różnych środowisk automatyzacji i różnych systemów komunikacji – ekonomiczny i trwały
  • Krótkie czasy uruchamiania dzięki prostemu okablowaniu .
  • Łatwe modyfikowanie konfiguracji dzięki wstępnie skonfigurowanym, certyfikowanym blokom programowym
  • Prosta, uniwersalna diagnostyka oznacza skrócenie czasów przestoju maszyn i wysoką dyspozycyjność instalacji
  • Tworzenie tylko jednego systemu – od planowania po konserwację; funkcje w dowolnej chwili można rozszerzyć lub modyfikować.
  • Maksymalne bezpieczeństwo – w zależności od okablowania możliwe jest zapewnienie poziomu bezpieczeństwa do PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN IEC 62061
  • Możliwość racjonalizacji, ponieważ podzespoły bezpieczeństwa obsługują również zadania automatyzacji

Nasza gama produktów: Konfigurowalne sterowniki kompaktowe

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl