Polska | polski

Czujniki naciskowe

Zabezpieczenie niebezpiecznych stref z wykorzystaniem czujników naciskowych

Mata bezpieczeństwa wyposażona w czujniki dotykowe

Czujniki naciskowe reagują na kontakt lub nacisk. Gdy użytkownik stanie na macie, zostanie wykryta jego pozycja, a mata wygeneruje sygnał do sterownika o konieczności zmniejszenia prędkości lub zatrzymania maszyny. W rezultacie zapewnia efektywną ochronę obsługującą niebezpieczne punkty i strefy.

Dzięki szerokiej gamie czujników naciskowych można wykorzystać matę bezpieczeństwa PSENmat, której zadaniem jest wykrywanie obecności ludzi na jej obszarze. PSENmat spełnia wymagania obowiązujące urządzenia zabezpieczające wrażliwe na docisk, zgodnie z normą EN ISO 13856-1.

W połączeniu z bezpieczną technologią sterowania firmy Pilz i naszymi rozwiązaniami do wizualizacji oferujemy bezpieczne i elastyczne, kompletne rozwiązanie. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów nasze urządzenia można wykorzystywać w dowolnej maszynie.

Wykorzystaj zalety technologii czujników naciskowych!

  • Wysoka kompatybilność z innymi produktami i interfejsami
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie w połączeniu z bezpieczną techniką sterowania firmy Pilz
  • Wysoka elastyczność aplikacji
  • Gwarancja wysokiej efektywności dzięki całodobowej pomocy technicznej oferowanej przez firmę Pilz przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę
  • Tradycyjna, najwyższa jakość Pilz
Mata bezpieczeństwa PSENmat

Czujniki naciskowe – właściwości

  • Spełniające standardy bezpieczeństwa rozwiązania, zgodne z normą EN ISO 13856-1
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Technologia czujników

Nasza gama produktów: Czujniki naciskowe

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl