Polska | polski

Czujnik bezpieczeństwa

Optymalne drzwi ochronne i monitorowanie położenia za pomocą czujników bezpieczeństwa

Czujniki bezpieczeństwa

Czujniki bezpieczeństwa można wykorzystywać w najróżniejszych obszarach: na przykład w momencie otwarcia osłony muszą zostać zatrzymane niebezpieczne ruchy podzespołów maszynykonieczne jest uniemożliwienie jej ponownego uruchomienia. Nie wolno dopuszczać do omijania ani nieuprawnionego manipulowania osłonami. Niektóre aplikacje wymagają również zablokowania drzwi ochronnych aż do zakończenia niebezpiecznego procesu produkcyjnego.

Czujniki bezpieczeństwa PSEN spełniają te wymagania skutecznie i ekonomicznie, i w związku z tym są idealne do bezpiecznego monitorowania drzwi ochronnych i ich położenia.

Elastyczne wykorzystywanie zgodne z normą PN-EN ISO 14119 – zalety czujników bezpieczeństwa

  • Kompaktowa konstrukcja na potrzeby łatwej, oszczędzającej miejsce instalacji
  • Można je wykorzystywać w szerokim zakresie zastosowań
  • Oszczędności kosztowe dzięki połączeniu szeregowemu
  • Długi okres eksploatacji dzięki wytrzymałej obudowie
  • Bezpieczne, kompletne, ekonomiczne rozwiązanie w połączeniu z modułami analizującymi firmy Pilz
Elastyczne wykorzystywanie zgodnie z normą PN-EN ISO 14119

Właściwości czujników bezpieczeństwa

Właściwości czujników bezpieczeństwa
  • Spełnia wszystkie wymagania normy ISO 14119
  • Tryb pracy/kodowanie: mechaniczne (PSENmech, PSENhinge), bezdotykowe magnetyczne (PSENmag), bezdotykowe kodowane (PSENcode), podobnie jak w pełni kodowane, unikalnie w pełni kodowane (PSENcode)
  • Stopień ochrony: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67/IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Bezpieczne drzwi ochronne i monitorowanie położenia – dla każdego otoczenia i zastosowania

Do monitorowania bramek w ogrodzeniach bezpieczeństwa, do pokryw i drzwi rolowanych, a także do wykrywania położenia: Odpowiednie są tutaj czujniki bezpieczeństwa PSENmech, PSENmag i PSENcode. Nasze czujniki bezpieczeństwa spełniają wymagania norm PN-EN ISO 14119 w sposób niezwykle ekonomiczny i łączą wydajność z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania.

Dostępne są czujniki bezpieczeństwa o różnych konstrukcjach i wykorzystujące odmienne zasady działania. Można je również stosować w trudnych warunkach środowiskowych. Łącz czujniki bezpieczeństwa szeregowo i uzyskuj większe oszczędności!

Jednak technologia czujników sama w sobie nie jest wystarczająca: rozwiązanie jest kompletne wyłącznie wraz z odpowiednimi opcjami analizy. W związku z tym Pilz oferuje bezpieczne, kompletne rozwiązanie obejmujące czujniki i system sterowania. Oznacza to, że oszczędzasz czas i pieniądze przy wdrażaniu wszystkich podzespołów, z jednoczesną gwarancją certyfikowanego bezpieczeństwa.

Bezpieczne drzwi ochronne i monitorowanie położenia – dla każdego otoczenia i zastosowania

Czujniki bezpieczeństwa wykorzystywane są w wielu różnych dziedzinach przemysłu

Nasza gama produktów: Czujniki bezpieczeństwa

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl