Polska | polski

Systemy ryglowania drzwi

Systemy ryglowania do zabezpieczenia osłon

Systemy ryglowania drzwi

Systemy ryglowania PSENslock, PSENmlock i PSENsgate do ochrony osłon. Monitorują drzwi w ogrodzeniach zabezpieczających, a także pokrywy i klapy. Nasze systemy ryglowania dostarczają efektywnego i ekonomicznego rozwiązania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 14119.

W przypadku otwarcia drzwi ochronnych konieczne jest zatrzymanie niebezpiecznych ruchów maszyny zgodnie z normą PN-EN ISO 14119, a także niedopuszczenie do ponownego jej uruchomienia.

 

Wybierz właściwy czujnik dla swojej aplikacji spośród dostępnych systemów ryglowania PSENslock, PSENmlock i PSENsgate:

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
Co zabezpieczane jest dzięki ryglowaniu? Proces Osoba lub proces Osoba lub proces
Aplikacje Drzwi uchylne i przesuwne, pokrywy, klapy Drzwi uchylne i przesuwne, pokrywy, klapy Drzwi uchylne
Zasada działania Bezdotykowe, kodowane, technologia transponderowa Mechaniczne, kodowane, technologia transponderowa Mechaniczne, kodowane, technologia transponderowa
Urządzenia ryglujące Elektromechaniczne zabezpieczenie procesu Bezpieczne zabezpieczenie mechaniczne Bezpieczne zabezpieczenie mechaniczne
Siła trzymania 500 N lub 1000 N 7500 N 2000 N
Funkcje bezpieczeństwa:
  • Blokowanie
  • Urządzenia ryglujące
 
  • PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
  •  
 
  • PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
  • PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
 
  • PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
  • PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
Zwolnienie pomocnicze Nie Wbudowane Wbudowane
Zwolnienie awaryjne Nie Akcesoria Wbudowane
Wyłącznik awaryjny Nie Nie Wbudowane
Podświetlony przycisk wywołania i resetowania Nie Nie Wbudowane
Dodatkowe funkcje Możliwość połączenia szeregowego oraz dodatkowe funkcje operatorskie dzięki modułowi PITgatebox Wbudowana funkcja blokowania przed ponownym uruchomieniem, połączenie szeregowe, dodatkowe elementy operatorskie i wyłącznik awaryjny dzięki modułowi PITgatebox Możliwość połączenia szeregowego, dołączenia dodatkowych elementów operatorskich (diod LED), funkcja wykrywania zerwania i pęknięcia śruby, przycisku zamykającego, przełącznika aktywującego
Link do produktu

PSENslock

PSENmlock PSENgate

Oszczędne rozwiązanie monitorowania drzwi ochronnych – korzyści dla użytkowników

  • Ochrona przed niebezpiecznymi przemieszczeniami i poruszającymi się częściami maszyn i instalacji dzięki możliwości zatrzymania ruchów maszyny
  • Zabezpieczenie przed niespodziewanym uruchomieniem zgodnie z normą PN-EN ISO 14119
  • Wysoki stopień ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem przy urządzeniu ochronnym
  • Kompletne rozwiązanie w połączeniu z technologią sterowania firmy Pilz
  • Skuteczność energetyczna – dzięki zmniejszonemu poborowi mocy
Oszczędne rozwiązanie ryglowania

Właściwości systemów ryglowania

Właściwości systemów ryglowania
  • Monitorowanie drzwi, pokryw i klap zgodnie z normą PN-EN ISO 14119
  • Przeznaczone do wszystkich aplikacji, aż do PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1, SIL 3 zgodnie z PN-EN/IEC 62061, oraz kategorii bezpieczeństwa 4 zgodnie z PN-EN 954-1

Wykorzystanie w przemyśle systemów ryglowania

Nasza oferta produktowa: Systemy ryglowania

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl