Polska | polski

Urządzenia do monitorowania położenia

Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem odpowiedniego czujnika

Urządzenia do monitorowania położenia

Zarówno na linii montażowej, jak i w maszynie: tam, gdzie wymagane jest bezpieczeństwo w obszarze roboczym, wyłącznik linkowy PSENrope stanowi bezpieczne, niezawodne rozwiązanie. Dzięki niemu zagwarantujesz bezpieczeństwo w każdym punkcie przenośnika.

Enkodery PSENenco wykorzystywane są do monitorowania prędkości i położenia w systemie sterowania PSS 4000.

Do monitorowania położenia za pomocą aktuatora odpowiednie są czujniki magnetyczne PSENmag Wykorzystując kodowany czujnik bezpieczeństwa PSEN csx.19, można bezpiecznie monitorować do trzech pozycji.

Elastyczne w użytkowaniu i łatwe w instalacji – korzyści dla użytkownika

  • Wyłącznik awaryjny w każdym punkcie przenośnika (PSENrope)
  • Bezpieczna kontrola prędkości i położenia (PSENenco)
Elastyczność stosowania, łatwość instalacji

Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem czujników położenia i czujników zbliżeniowych

Czujniki PSENini, PSENrope i PSENenco wykorzystywane są do bezpiecznego monitorowania położenia. W zależności od czujnika można wdrażać różne aplikacje.

Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem czujników położenia i czujników zbliżeniowych

Czujniki położenia i czujniki zbliżeniowe w wykorzystaniu przemysłowym

Nasza oferta produktowa: Czujniki położenia i czujniki zbliżeniowe

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl