Polska | polski

Bariery świetlne PSENopt

Bezpieczeństwo bez konieczności stosowania fizycznych barier

Bariery świetlne PSENopt

Bariery świetlne PSENopt zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa instalacji i maszyn w procesach produkcyjnych. W zależności od potrzeb bariery świetlne zapewniają ochronę palców, dłoni lub ciała w sposób zgodny z wymaganiami normy PN-EN/IEC 61496-1/.

Szeroki zakres akcesoriów i barier świetlnych z takimi zaawansowanymi funkcjami jak: muting, blanking i łączenie kaskadowe zapewnia elastyczną realizację w każdej maszynie.

Nowe bariery świetlne PSENopt slim – małe wymiary, wysoki poziom bezpieczeństwa

Dzięki wąskiej konstrukcji kurtyna świetlna PSENopt slim jest odpowiednia do zastosowania w aplikacjach wymagających niewielkiej przestrzeni, na przykład w systemach drzwi ochronnych. W tym przypadku bariery typu 2 i typu 4 zapewniają ochronę palców i dłoni, w zależności od wymagania. Funkcja łączenia kaskadowego bez martwych stref zapewnia skuteczną ochronę chronionego obszaru. Operator może ocenić zasadnicze przyczyny i główne powody usterki systemu, odpowiedzialne za zatrzymanie maszyny na podstawie informacji wyświetlanych za pomocą diod LED. Pozwala to ograniczyć czasy przestojów. PSENopt slim można zainstalować szybko i łatwo, używając prostych narzędzi montażowych. W połączeniu z takimi urządzeniami jak na przykład PNOZsigma lub PNOZmulti, urządzenia PSENopt slim tworzą kompletne, ekonomiczne rozwiązanie zapewniające pełne bezpieczeństwo.

PSENopt slim

Bezpieczne interweniowanie w proces produkcyjny – zalety systemu PSENopt

  • Zwiększona produktywność dzięki ergonomicznemu schematowi przepływów roboczych
  • Oszczędność miejsca – dzięki małym wymiarom
  • Barierę świetlną można szybko zintegrować z posiadaną instalacją
  • Łatwość obsługi i utrzymania barier świetlnych
  • Możliwość dostosowania konfiguracji chronionych obszarów i wykrywania do zachodzących procesów
Bezpieczne interweniowanie w proces produkcyjny

Właściwości barier świetlnych

Właściwości barier świetlnych
  • Kompatybilne i zatwierdzone zgodnie z normami PN-EN/IEC 61508, PN-EN/IEC 61496-1, UL 508
  • Zaprojektowane dla aplikacji wymagających osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa aż do PL c (Typ 2), PL d (Typ 3), PL e (Typ 4) zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 oraz SIL CL 1 (Typ 2), SIL CL 2 (Typ 3), SIL CL 3 (Typ 4) zgodnie z normą PN-EN/IEC 62061
  • Rozdzielczość: Ochrona palców, dłoni i ciała, kontrola dostępu

Bariera świetlna do wykorzystania we wszystkich gałęziach przemysłu

Nasze bariery świetlne chronią zarówno pracowników, jak i urządzenia – bezpiecznie, skutecznie i ekonomicznie. Niewidzialne pole ochronne generowane przez barierę zapewnia bezpieczeństwo w strefach zagrożenia. Przerwanie wiązki światła skutkuje natychmiastowym wykonaniem polecenia bezpiecznego wyłączenia.

Funkcje mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego stwarzają ogromne możliwości włączenia bariery świetlnej w istniejącą instalację w optymalny sposób. To czyni je odpowiednimi do wielu gałęzi przemysłu i różnych aplikacji.

Bariera świetlna PSENopt umieszczone w obudowie ochronnej charakteryzuje się stopniem ochrony IP6K9K, co czyni ją odpowiednią do zastosowania w warunkach dużej wilgotności, gdzie obowiązują wysokie wymagania dotyczące higieny.

Lustra umożliwiają odbicie wiązek bariery świetlnej, dzięki czemu możliwe jest zabezpieczenie większego obszaru bez konieczności stosowania dodatkowych barier świetlnych. Osłony kolumn zabezpieczają bariery świetlne przed wstrząsami, kolizjami i drganiami nawet w trudnych warunkach panujących w środowisku produkcji przemysłowej.

Bariera świetlna do wykorzystania we wszystkich gałęziach przemysłu

Pilz – Twój partner ds. kontroli urządzeń ochronnych

Niezależny organ kontroli firmy Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, akredytowany przez Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną DAkkS zgodnie z normą ISO/IEC 17020:2012 zapewnia wsparcie jako partner ds. uznawanych w skali międzynarodowej kontroli bezpieczeństwa elektroczułych urządzeń ochronnych (ESPE).

Dalsze informacje: Inspekcje optoelektronicznych urządzeń ochronnych (ESPE)

Pilz – Twój partner ds. kontroli urządzeń ochronnych

Bariery świetlne w przemyśle

Nasza oferta: Bariery świetlne