Polska | polski

Bezpieczna technologia sterowania firmy Pilz

Dzięki technologii sterowania firmy Pilz Twoje instalacje są bezpieczne! Efekt: Zadowoleni i bezpieczni pracownicy oraz maksymalna dostępność maszyn dla zapewnienia sukcesu Twojej firmy.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla Twoich wymagań

Rozwiązania firmy Pilz gwarancją bezpieczeństwa

Pilz jest liderem w dziedzinie bezpieczeństwa oraz dostawcą kompletnych rozwiązań dla bezpiecznej automatyzacji. Nasze programowalne systemy bezpieczeństwa wykorzystywane są od wielu lat na całym świecie. Zaufaj naszym kompetencjom w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn: Mamy właściwe rozwiązanie dla każdego wymagania! Zawsze obecni tam, gdzie potrzebna jest pomoc w rozwiązaniu problemów: Bezpieczne wyłączanie potencjalnie niebezpiecznych ruchów i płynne sterowanie Twoimi maszynami.

Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn jest naszą kluczową kompetencją. Celem firmy Pilz jest automatyzacja maszyn i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska.

Bezpieczeństwo dzięki technologii sterowania firmy Pilz

Dla aplikacji o niewielkiej liczbie funkcji bezpieczeństwa zalecamy stosowanie przekaźników bezpieczeństwa PNOZ. Są one łatwe w użyciu i przyjazne dla użytkownika, a dzięki wąskiej obudowie pozwalają oszczędzić miejsce w szafie sterowniczej.
Nasze kompaktowe systemy sterowania stanowią właściwy wybór, gdy najważniejsza jest elastyczność i modułowość. System PNOZmulti charakteryzuje się łatwą obsługą, dzięki graficznemu narzędziu programowemu.
Złożone procesy można programować intuicyjnie z użyciem sterowników PSSuniversal PLC. Służą one do monitorowania funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego. W firmie Pilz znajdziesz rozwiązania sterowania odpowiednie dla Twoich wymagań.

Zalety bezpiecznej technologii sterowania firmy Pilz

  • Oszczędność i wysoka dostępność instalacji
  • Ochrona Twoich pracowników dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa aż do poziomu PLe zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 oraz poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 zgodnie z normą IEC 62061
  • Prosta, przyjazna dla użytkownika obsługa i intuicyjna konfiguracja
  • Sprawdzona technologia firmy Pilz
  • Najlepsze rozwiązania automatyzacji dla Twoich wymagań
  • Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego
  • Obsługa najczęściej stosowanych protokołów komunikacyjnych
  • Elastyczność i możliwość rozszerzenia o kolejne moduły – nasze rozwiązania zwiększają swój zasięg wraz z Twoją instalacją

Nasza oferta produktowa:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl