Polska | polski

Przekaźnik bezpieczeństwa/przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ

PNOZ – optymalne rozwiązanie bezpieczeństwa dla każdej aplikacji

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ pełnią funkcje bezpieczeństwa takie jak: E-STOP, kontrola drzwi ochronnych, kontrola barier świetlnych, barier i kurtyn świetlnych, sterowanie dwuręczne, kontrola mat naciskowych, prędkości, stanu zatrzymania i wiele innych. Obecnie przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ sprawdzają się codziennie w milionach zastosowań na całym świecie.

W roku 1987 firma Pilz opatentowała pierwszy w świecie przekaźnik bezpieczeństwa chroniący ludzi i maszyny. Był to przełomowy moment w technologii bezpieczeństwa. Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ szybko stały się najpowszechniej stosowanymi w świecie przekaźnikami bezpieczeństwa. Marka PNOZ jest obecnie synonimem przekaźników bezpieczeństwa. PNOZ – oryginał!

Nieustanny rozwój, począwszy od tych prostych urządzeń, do konfigurowalnych kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti, światowego bezpieczeństwa maszyn.

Postaw na normy w technologii bezpieczeństwa – zalety

  • Certyfikaty międzynarodowe
  • Wysoka dyspozycyjność instalacji i krótkie czasy przestojów dzięki wygodnym funkcjom diagnostycznym
  • Szybkie uruchamianie i proste okablowanie dzięki modułom z wyjmowanymi zaciskami wtykowymi
  • Kompletne rozwiązania obejmujące urządzenia kontrolne, dopasowaną do nich technologię czujników oraz sterowniki i sygnalizację
  • Maksymalne bezpieczeństwo do poziomu „e” zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i SIL CL 3 zgodnie z normą IEC 62061
Zalety przekaźników bezpieczeństwa PNOZ

Przegląd funkcji przekaźników bezpieczeństwa

Przegląd funkcji przekaźników bezpieczeństwa

Nasze przekaźniki bezpieczeństwa wyróżnia różnorodność zakresów napięcia zasilania, liczba styków bezpieczeństwa, liczba zacisków lub zdolność do szybkiego rozłączania zacisków. W zależności od różnych charakterystyk i funkcji nasze produkty dzielą się na następujące grupy:

PNOZsigma

  • Maksymalna funkcjonalność na minimalnej szerokości
  • Możliwość wyboru trybów pracy i czasów
  • Skalowalność dzięki strukturze modułowej

PNOZ X

  • Bezpieczeństwo dopasowane do każdej funkcji
  • Elektromechaniczne, bezpotencjałowe
  • Z uniwersalnym zasilaczem

PNOZcompact

  • O przekroju kwadratowym, proste, w kolorze żółtym
  • Idealne dla producentów maszyn przemysłowych
  • Podstawowa funkcja zapewnienia bezpieczeństwa

PNOZelog

  • Możliwość łączenia poprzez funkcje logiczne
  • Niezużywanie się
  • Rozbudowana diagnostyka

PNOZpower

  • Duże obciążenia: od 8 A do 16 A
  • Bezpośrednie podłączenie napędu
  • Modułowe styki wyjściowe

Zmniejsz koszty dzięki technologii push-in

Zmniejsz koszty dzięki technologii push-in

Typy modułów w technologii push-in oferują wielkie zalety w kategoriach ekonomii jak i bezpieczeństwa. Pozwalają one zmniejszyć koszty dzięki krótkiemu rozruchowi technicznemu i krótkim czasom serwisowania.

Poniższe gamy produktów dostępne są wraz z wtykowymi zaciskami sprężynowymi:

  • Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • Przekaźniki monitorujące PMDsigma
  • Urządzenia do kontroli przewodów PLIDdys
  • Kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Łatwość obsługi dzięki prostemu działaniu

Łatwość obsługi dzięki prostemu działaniu
  • Połączenie wszystkich konwencjonalnych przewodów z tulejką kończącą (lub bez niej)
  • Proste, szybkie okablowanie
  • Podwójne połączenie do każdego bieguna, możliwość otwierania pojedynczo lub obu jednocześnie (zaleta podczas instalowania lub modyfikowania okablowania)
  • Oszczędzaj na kosztach podczas wymiany modułów, bez potrzeby zmiany okablowania, co eliminuje związane z tą czynnością potencjalne błędy.
  • Oddzielny otwór służący do sprawdzenia napięcia
  • Kodowane zatyczki na potrzeby prostej niezawodnej instalacji oraz zwiększone bezpieczeństwo manipulowania podczas czynności serwisowych
  • Bezobsługowość dzięki określonej sile zacisku. W przeciwieństwie do zacisków śrubowych nie ma potrzeby okresowego dokręcania i nie ma związanych z tym kosztów.
  • Duży stopień zabezpieczenia styku nawet w obliczu poważnych wstrząsów i wibracji
  • Bezproblemowa możliwość napięciowego sprzężenia zwrotnego

Optymalny przekaźnik bezpieczeństwa dla każdej aplikacji

W uzupełnieniu do klasycznej funkcji wyłącznika bezpieczeństwa nasze przekaźniki bezpieczeństwa monitorują teraz drzwi ochronne, bariery świetlne, dwuręczne urządzenia sterujące, maty naciskowe, muting, stan zatrzymania, prędkość i wiele innych funkcji bezpieczeństwa.

 

 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Przeczytaj rozdział 5.1! Kompendium bezpieczeństwa oferuje wiedzę na temat bezpieczeństwa maszyn.

Kompendium bezpieczeństwa
Klasyczna funkcja wyłącznika awaryjnego

Nasza gama produktów: Przekaźniki bezpieczeństwa

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl