Polska | polski

Urządzenia do monitorowania przewodów sterujących

Maksymalne bezpieczeństwo dla długich tras kablowych – dzięki PLIDdys!

Bezpiecznie urządzenie do monitorowania przewodów PLIDdys

Urządzenie do kontroli bezpieczeństwa przewodów PLIDdys zapewnia bezpieczne doprowadzenie zasilania z użyciem połączeń dwuprzewodowych, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo długich tras kablowych. Dzięki PLIDdys możliwe jest wykluczenie przypadkowego włączenia lub rozruchu instalacji w przypadku awarii. Jest to korzystne przede wszystkim w przypadku instalacji połączonych lub bardzo rozproszonych na dużym obszarze z nie zawsze widocznymi elementami.

Urządzenia do monitorowania przewodów Najważniejsze zalety

  • Rozpoznawanie wszystkich możliwych błędów poprzez stałe kontrolowanie przewodów przez PLIDdys
  • Niskie koszty dodatkowe integracji PLIDdys z istniejącym okablowaniem
  • Łatwa integracja z istniejącą instalacją dzięki małym wymiarom
  • Mniejsze koszty dzięki zachowaniu większości dostępnych urządzeń peryferyjnych
  • Nadaje się do przewodów do długości 3000 metrów
Nadzorowanie pod kątem możliwych błędów przewodów i ochrona przed uruchomieniem wadliwej konfiguracji.

Optymalne rozwiązanie PLIDdys: Właściwości

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Łatwa modernizacja istniejącej instalacji
  • Możliwość wbudowania modułu PLIDdys na przykład do czujnika lub przełącznika
  • Optymalne rozwiązanie dla bezpiecznych kabli/połączeń w połączeniu z urządzeniem PNOZ e8.1p

Przykłady zastosowań: Urządzenia do monitorowania przewodów PLIDdys

  • Koleje linowe, instalacje dźwigowe
  • • Przenośniki taśmowe w kopalniach odkrywkowych lub podziemnych
  • • Maszyny drążące tunele
  • Linie pras
  • Instalacje w parkach rozrywki
  • Zastosowania przy układaniu kabli
  • Połączone/rozgałęzione elementy instalacji
Przykłady zastosowań: Urządzenia do monitorowania przewodów PLIDdys

Nasza gama produktów: PLIDdys

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl