Polska | polski

Aktywatory hamulców

Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 do bezpiecznego sterowania hamulcami

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50

Aplikacje wykorzystujące hamulce bezpieczeństwa i hamulce przytrzymujące wymagają niezawodnego monitorowania hamulców. Pozwala to wyeliminować wszelkie potencjalne zagrożenia wobec użytkownika – nawet gdy napęd jest odłączony od zasilania. Dzięki jednemu przekaźnikowi bezpieczeństwa PNOZ s50 Pilz oferuje ekonomiczne rozwiązanie sterowania dwoma hamulcami bezpieczeństwa aż do kategorii PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1.

W przekaźniku bezpieczeństwa PNOZ s50 po tymczasowym przewzbudzeniu następuje zmniejszenie napięcia, przy którym można ustawić parametry. W rezultacie uzyskuje się krótkie czasy wentylacji, co zwiększa efektywność energetyczną aplikacji. Oprócz tego, bezpieczna kontrola hamulców umożliwia szybkie wyłączanie w sytuacjach awaryjnych. Ponadto, przy normalnej pracy zapewnia wyłączanie przy niskim zużyciu elementów, tym samym zminimalizowanie wymaganej konserwacji.

Hamowanie bezpieczne i bezstykowe – najważniejsze zalety

  • Maksymalne bezpieczeństwo aż do PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 w przypadku uaktywnienia dwóch hamulców (hamulców przytrzymujących lub hamulców bezpieczeństwa)
  • Technologia bezstykowa aż do 4,5 A na hamulec zapewnia krótkie czasy reakcji i trwałe rozwiązanie.
  • Hamowanie niepowodujące zużycia części
  • Wysokie bezpieczeństwo i niskie zużycie hamulca dzięki szybkiemu lub wolnemu wyłączaniu układów zasilania.
  • Szybka diagnostyka bezpośrednio na wyświetlaczu.
  • Niezależne od producenta sterowanie hamulcami, dzięki szybkim wejściom cyfrowym.

Właściwości przekaźnika bezpieczeństwa PNOZ s50

  • Łatwa nawigacja za pomocą pokrętła
  • Ustawianie parametrów i komunikatów diagnostycznych wyświetlanych na ekranie.
  • Przekaźnik bezpieczeństwa z dwoma 2-pinowymi, bezpiecznymi elektronicznymi wyjściami elektronicznymi na napięcie 24 V DC, każdy o  4,5 A
  • Skrócone czasy cykli poprzez tymczasowe przewzbudzenie z  redukcją napięcia

Aplikacje z osiami obciążanymi grawitacyjnie

W celu zapewniania bezpiecznej kontroli hamulców, w wielu aplikacjach można wykorzystywać przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50. Na przykład w technice scenicznej, w obrabiarkach, prasach krawędziowych, maszynach pakujących, stołach testujących, przy transporcie i przeładunku materiałów lub w technologiach energetycznych i ekologicznych.

Maszyny z osią Z

W oś Z wyposażone są między innymi następujące maszyny:

  • Suwnice załadunkowe i wyładowcze
  • Paletyzatory
  • Frezarki
  • Roboty
  • Urządzenia podnoszące
  • Maszyny wyposażone w zawory oraz układy pneumatyczne i hydrauliczne
  • Wciągarki

Aplikacje w technice scenicznej – wciągarki

W niektórych aplikacjach konieczna jest ochrona nie tylko hamulca przytrzymującego, ale również drugiego hamulca. Na przykład w technice scenicznej wykorzystuje się wciągarki z hamulcami podwójnymi. Przekaźnik PNOZ s50 umożliwia sterowanie dwoma hamulcami bez użycia styków.

Aplikacja w stołach nożycowych

Stoły nożycowe to urządzenia podnoszące z osiami obciążanymi grawitacyjnie. Wykorzystuje się je na przykład na etapie końcowego montażu przy produkcji samochodów. Prace wykonywane wzdłuż osi pionowych wymagają spełnienia różnych wymagań dyrektywy maszynowej.

Nasza gama produktów: Aktywatory hamulców

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl