Polska | polski

Zestaw do pomiaru siły kolizji, PROBms, służy do zapewnienia bezpiecznej współpracy człowieka z robotem

Zestaw do pomiaru siły kolizji, służący do zapewnienia efektywnej współpracy człowieka z robotem

Współpraca człowieka z robotem Nie istnieje bezpieczny robot, są tylko bezpieczne aplikacje wykorzystujące roboty!Aplikacje wykorzystujące roboty współpracujące, muszą uwzględniać wartości graniczne w przypadku potencjalnej kolizji zgodnie z normą ISO/TS 15066 (model obszarów ciała). Jeśli podczas kontaktu człowieka z robotem aplikacja pozostaje w granicach tych wartości granicznych, wówczas spełnia ona wymagania normy. Dlatego też w każdej aplikacji HRC wymaga się przeprowadzenia stosownych pomiarów.

Zestaw PROBms do pomiaru siły kolizji wykorzystywany jest podczas walidacji aplikacji HRC i służy do rejestrowania siły i ciśnienia, które mogłyby występować w przypadku ewentualnej kolizji.

Funkcjonalność zestawu do pomiaru siły kolizji PROBms

  • Pomiar siły

Urządzenie do pomiaru siły kolizji wyposażone jest w czujniki mierzące siły wywierane na ludzkie ciało.
Dziewięć sprężyn charakteryzuje się różnymi współczynnikami sprężystości, i są one wykorzystywane podczas pomiaru.

  • Pomiar ciśnienia

Folie wskazujące wartość ciśnienia wykorzystywane są do pomiaru ciśnienia wywieranego miejscowo i porównywania go z wartościami granicznymi, określonymi w normie.
W zestawie dostępne jest również narzędzie do walidacji pomiarów oraz tworzenia raportów z przeprowadzonych testów. 

Pomiar siły kolizji z użyciem zestawu PROBms

Zestaw PROBms do pomiaru siły kolizji robota
  • Jeden dzień praktycznego szkolenia dotyczącego zastosowania PROBms
  • Urządzenie pomiarowe PROBmdf
  • Folie wskazujące wartość ciśnienia
  • Skaner do oceny folii wskazujących wartość ciśnienia

Twoje korzyści związane z zastosowaniem urządzenia PROBms, typu: wszystko w jednym

  • Najnowocześniejszy produkt dzięki regularnym konserwacjom, kalibracji i aktualizacjom
  • Wysoka dyspozycyjność produktu
  • Zgodny z normami pomiar siły i ciśnienia
  • Precyzyjna walidacja
  • Praktyczne aplikacje
  • Standaryzowana metoda pomiaru
  • Realistyczna ocena stacji roboczych
  • Łatwość obsługi dzięki kompaktowej, lekkiej konstrukcji
  • Oprogramowanie wyposażone w narzędzia do tworzenia protokołów – do łatwej oceny, wizualizacji i tworzenia dokumentacji
  • Długi okres eksploatacji dzięki solidnemu wykończeniu i zastosowaniu podzespołów najwyższej jakości
  • Elastyczność adaptacji dostosowana do warunków środowiskowych, na przykład poprzez zastosowanie powszechnie dostępnych elementów wyposażenia

Urządzenie do pomiaru siły kolizji, służące do zapewnienia efektywnej współpracy człowieka z robotem

  • Solidne wykończenie
  • Wysokiej jakości podzespoły
  • Ogólnie dostępne elementy wyposażenia
  • Licencjonowane oprogramowanie
Aplikacje robotyki

Pilz – Twój partner w zakresie tworzenia bezpiecznej aplikacji HRC

Jesteś zainteresowany naszym zestawem PROBms i stworzeniem bezpiecznej aplikacji z wykorzystaniem robotów? Nasi pracownicy chętnie udzielą Ci niezbędnych informacji, pod adresem HRC-Support@pilz.com.

Wykorzystanie w przemyśle zestawu do pomiaru siły kolizji robota

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl