Polska | polski

Systemy mechatroniczne Pirobotics

Systemy mechatroniczne firmy Pilz – dla wydajnej, zgodnej z normami bezpiecznej współpracy człowieka z robotem

Centralny element systemów mechatronicznych: zestaw PROBms do pomiaru siły kolizji robota.

Nasz dział systemów mechatronicznych wykorzystuje bogate doświadczenie w dziedzinie technologii czujników, sterowania i napędów, a także systemów obsługi i wizualizacji. Będąc specjalistami w dziedzinie automatyzacji, posiadającymi kompetencje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, tworzymy systemy mechatroniczne oferujące innowacyjne rozwiązania z dziedziny robotyki,pomocne w tworzeniu bezpiecznej aplikacji robotów.

Bezpieczne współdziałanie człowieka z robotem wymaga nowych rozwiązań i technologii. Nasze rozwiązania pozwolą na stworzenie aplikacji, w której człowiek i maszyna będą mogli jeszcze ściślej i jeszcze bezpieczniej ze sobą współpracować, nawet bez stosowania osłon. Właśnie w takim celu powstał innowacyjny zestaw do pomiaru siły kolizji, PROBms.

PROBms wykorzystywany jest podczas walidacji aplikacji HRC i służy do rejestrowania siły oraz nacisku robota. Dowiedz się więcej!

 

Systemy mechatroniczne – korzyści dla użytkowników

  • Wysoka kompatybilność z innymi produktami i interfejsami
  • Oszczędność czasu i kosztów podczas uruchamiania
  • Elastyczny w użytkowaniu
  • Zgodny ze normami takimi jak DIN EN ISO 10218-2 i ISO/TS 15066
Robotyka

Wykorzystanie systemów mechatronicznych

Nasza oferta: Systemy mechatroniczne