Polska | polski

Rozwiązania dla kolejek linowych

Bezpiecznie na szczyt

Rozwiązania dla kolejek linowych

Koleje linowe w ośrodkach sportów zimowych i w miejskich systemach komunikacji nie są już traktowane jako środki transportu. Czy chodzi o linowe koleje szynowe, linowe koleje napowietrzne czy terenowe wyciągi narciarskie, w każdym przypadku transport ludzi musi być bezpieczny.

Kabiny z ludźmi, które przemieszczają się kilkaset metrów nad ziemią, stawiają ogromne wymagania odnośnie bezpieczeństwa. W kwestii techniki sterowania firmy zarządzające kolejkami linowymi stawiają na bezpieczną technikę sterowania PSS lub na system automatyzacji PSS 4000 produkcji Pilz.

Funkcje bezpieczeństwa wewnątrz i przy kabinach kolejki linowej są wielostronne. Przykładem może być

  • nadzorowanie położenia i siły mocowania urządzenia zaciskowego kabiny do liny
  • nadzorowanie położenia liny przy filarach podporowych lub
  • funkcje bezpieczeństwa jak blokady drzwi lub zatrzymanie awaryjne przy kabinie

Sterowniki bezpieczeństwa Pilz gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Korzyści dla użytkownika

  • Bezpieczne i szybkie przetwarzanie przez sterowniki PSS
  • Bezbłędne sterowanie i nadzorowanie wszystkich funkcji bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN ISO 13849-1 lub PN-EN IEC 61508
  • Bezbłędny system sterowania PSSuniversal PLC jednocześnie przejmuje standardowe zadania sterownicze.

Chętnie udzielimy Państwo dodatkowych informacji na temat techniki bezpieczeństwa kolei linowych. Prosimy o kontakt z nami!