Polska | polski

Automatyzacja na potrzeby kolejnictwa – po prostu bezpieczna!

Przemysłowa technologia bezpieczeństwa w kolejnictwie

Bezpiecznie na drodze do cyfrowej przyszłości

Technologia kolejnictwa

Zmienia się oblicze kolejnictwa.Cyfrowe i sieciowe rozwiązania są przyszłością kolejnictwa. Jednakże zwiększona digitalizacja nakłada na bezpieczeństwo zwiększone wymagania. Tam, gdzie przewozi się coraz więcej ludzi, bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet. Wiemy, co jest ważne dla zrównoważonych, bezpiecznych systemów sterowania w kolejnictwie: muszą one być ekonomiczne, proste i niezawodne.
Zapewniamy bezpieczeństwo na całej linii, w napędach iglic zwrotnicowych, na przejazdach kolejowo-drogowych, w technologii sygnalizacji i sterowania, w nastawniach itd. Wykorzystujemy system sterowania PSS 4000-R(ail) szczególnie w kolejnictwie. System ten spełnia surowe wymagania norm CENELEC i jest szczególnie odporny na interferencje elektromagnetyczne, ekstremalne temperatury i obciążenia mechaniczne. Droga jest bezpieczna i przejrzysta dla bezpiecznych aplikacji kolejowych aż do poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 4!

Dlaczego Pilz jest Twoim idealnym partnerem w kolejnictwie:

  • wsparcie, począwszy od projektowania i programowania po wdrożenie
  • indywidualny konsulting dla rozwiązań zorientowanych na potrzeby
  • lata wieloletnie doświadczenie w bezpiecznej technologii kolejowej
  • gruntowna wiedza dotycząca norm specyficznych dla kolejnictwa
  • gęste usieciowienie w ramach sektora
  • duża innowacyjność
  • Służymy Ci na całym świecie!
Partner dla bezpiecznej technologii kolejnictwa

Partnerzy i referencje:

Pilz należy do:

Partnerzy i referencje
Pilz należy do

Projektowanie bezpiecznego transportu kolejowego dla wszystkich aplikacji kolejowych

System sterowania PSS 4000-R zapewnia optymalne rozwiązanie automatyzacji w kolejnictwie! System ten wykonuje zadania takie jak modernizowanie przestarzałej technologii przekaźnikowej w możliwie najprostszy sposób. Może on bezpiecznie monitorować liczne aplikacje w kolejnictwie: przejazdy kolejowo-drogowe, technologię sygnalizacji i sterowania, iglice zwrotnicowe i nastawnie.

ETCS (European Train Control System - Europejski system kontroli pociągów) może oszacować sygnały detektora pociągów i przesłać dane do nastawni oraz ośrodków sterowania ETCS. Nasz sterownik obiektu umożliwia bezpieczną komunikacją sieciową zgodnie z normą EULYNX (RaSTA). Z systemem sterowania PSS 4000-R z firmy zawsze jesteś o krok przed konkurencją! Pilz to Twój specjalista od automatyzacji kolejnictwa!

Skontaktuj się z nami!

Dane osobowe


Jestem w pełni świadomy, że w przypadku braku mojej zgody, wszelkie zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i rozpatrywania moich zapytań. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj: Pilz data protection
Możesz w dowolnym momencie anulować swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych. Wyrażasz zgodę na przechowywanie swoich danych przez firmę Pilz i wykorzystywanie ich w celu dostarczania informacji o produktach i usługach firmy Pilz.

* Pole obowiązkowe
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl