Polska | polski

Bezpieczna automatyzacja w przemyśle opakowaniowym

Ekonomiczne i elastyczne rozwiązania dla automatyzacji Twoich instalacji pakowania

Automatyzacja w branży opakowaniowej

Skuteczneekonomiczne procesy pakowania wymagają wysokiego poziomu automatyzacji. Równolegle dyrektywa maszynowa stawia podstawowe pytania dotyczące bezpieczeństwa działania maszyn pakujących.. W praktyce chodzi o pogodzenie kwestii bezpieczeństwa, automatyzacji i efektywności kosztowej. Wykorzystanie naszych czujników, systemów sterowania i napędów, wraz z dedykowanym oprogramowaniem stwarza możliwości redukcji kosztów oraz zwiększenia wydajności.

Podczas wdrażania naszych projektów automatyzacji wspieramy Cię naszym doświadczeniem związanym z produkcją przemysłową i bogatąofertą produktów i usług dla przemysłu opakowaniowego. Wybieraj kompletne rozwiązania automatyzacji z wykorzystaniem w pełni kompatybilnych podzespołów firmy Pilz.

Nasze rozwiązania dla technologii pakowania

Optymalizacja instalacji z wykorzystaniem rozwiązań automatyzacji firmy Pilz

Nowe możliwości zgodne z koncepcją Industry 4.0, prowadzą do redukcji kosztów. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i maszyn to kluczowa kwestia w redukcji kosztów eksploatacji Koncepcja bezpieczeństwa indywidualnego dla Twoich maszyn pakujących jest elementem krytycznym dla zoptymalizowanej obsługi; odnosi się to zarówno do pakowania głównego, pakowania pomocniczego lub pakowania końcowego . Bezpieczeństwo przemysłowe – w szczególności ochrona wrażliwych danych w instalacjach połączonych w sieć pełni coraz większą rolę.

Jednym z najważniejszych wskaźników dlawysokiej wydajności i tym samym efektywności kosztowejtechnologii pakowania jest ogólna efektywność urządzeń (OEE).
Wyznacza ona wartość dodaną linii pakującej i może zwiększać wydajność instalacji.
Bezpieczne rozwiązania automatyzacji są podstawą optymalnej, całkowitej efektywności urządzeń. Zatem bezpieczeństwo maszyn nie tylko zapewnia ochronę przed dającymi się uniknąć wypadkami, ale ma również udział w ekonomicznym procesie pakowania dzięki na przykład skróceniu czasu przestojów.

Nasza specjalistyczna wiedza w przemyśle opakowaniowym:

  • Szeroka gama produktów i usług dla przemysłu opakowaniowego
  • Indywidualny konsulting dla sektora opakowaniowego
  • Ocena instalacji
  • Ekonomiczna konserwacja i diagnostyka dzięki dopasowanym rozwiązaniom
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki opracowanym indywidualnie rozwiązaniom, wykorzystywanie prostej konfiguracji i oprogramowania
  • Komunikacja w sieci i zdecentralizowana architektura systemów
  • Inteligentne połączenie zadań bezpieczeństwa i  sterowania standardowego

Skontaktuj się z nami!

Dane osobowe


Jestem w pełni świadomy, że w przypadku braku mojej zgody, wszelkie zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i rozpatrywania moich zapytań. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj: Pilz data protection
Możesz w dowolnym momencie anulować swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych. Wyrażasz zgodę na przechowywanie swoich danych przez firmę Pilz i wykorzystywanie ich w celu dostarczania informacji o produktach i usługach firmy Pilz.

* Pole obowiązkowe
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl