Polska | polski

Bezpieczeństwo maszyn w przemyśle farmaceutycznym

Państwa wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny wykorzystuje różne technologie, maszyny i urządzenia do produkcji substancji czynnych, do wytwarzania tabletek, napełniania kapsułek i innych dozowników oraz do pakowania. W celu osiągnięcia efektywnego bezpieczeństwa maszyn koniecznie jest uwzględnienie wszystkich regulacyjnych warunków ramowych oraz innych czynników, jak na przykład obszary zagrożone wybuchem, substancje trujące i zastosowanie środków chłodzących oraz podgrzewających i inertyzujących. Zaufajcie Państwo doświadczeniu Pilz w tym zakresie.

 

Nasze doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn

  • Strukturyzowane procesy mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa maszyn. Firma Pilz posiada certyfikat TÜV odnośnie opracowywania i wdrażania funkcjonalnych systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami normy PN-EN IEC 61508.
  • Nasze procesy obejmują wszelkie działania od oceny ryzyka, poprzez koncepcję bezpieczeństwa, aż po wdrożenie systemu i walidację bezpieczeństwa. 
  • Przejmujemy odpowiedzialność za Państwa projekty, aż po podpis na deklaracji zgodności jako pełnomocnik zgodnie z wymaganiami Państwa wytycznych dotyczących maszyn.
  • Przejmujemy odpowiedzialność za Państwa projekty: od systemów bezpieczeństwa wirówek, aż po instalacje ochrony przed przelaniem płynów w zbiornikach.

Nasze usługi…