Różnorodność konsumentów na globalnych rynkach i dbałość o środowisko naturalne to kluczowe czynniki, określające dynamikę i konkurencję w przemyśle żywności i napojów. Wyrafinowane aromaty i składniki środków spożywczych, przygotowanie produktów i zastosowanie instalacji szybkiego napełniania oraz instalacji pakowania wymaga efektywnego zarządzania i dużej wydajności instalacji produkcyjnych oraz maszyn. Ciągłe wprowadzanie nowych produktów wymaga podłączania nowych lub modyfikacji starych maszyn w celu dalszego wykorzystywania linii produkcyjnej. Te procesy przebiegają łatwiej i efektywniej, gdy można liczyć na pomoc silnego partnera z zakresu bezpieczeństwa z doświadczeniem w Państwa branży.
Bezpieczeństwo maszyn w przemyśle spożywczym
Państwa wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn

„Sposób, w jaki firma Pilz przeprowadziła ocenę ryzyka w odniesieniu do naszych maszyn, przekonał nas, że posiadają oni sporą wiedzę specjalistyczną. Przede wszystkim gdy pomyśli się o liczbie naszych maszyn i jak mało potrzebowali na to czasu.”
Nasze doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn
Wielu wiodących producentów żywności i napojów zaufało firmie Pilz. Pomożemy Państwu osiągnąć obrane cele w dziedzinie bezpieczeństwa i jednocześnie zoptymalizować dostępność maszyn oraz wydajność instalacji.
- Dzięki naszym usługom i stosowaniu się do obowiązujących norm ANSI/PMMI B155 oraz międzynarodowych norm ISO, a także IEC gwarantujemy elastyczność Państwa instalacji w celu umożliwienia wytwarzania różnych produktów.
- Za pomocą oceny ryzyka i walidacji bezpieczeństwa określamy potencjalne zagrożenia Państwa maszyn i instalacji, a następnie wynajdujemy dopasowane rozwiązania.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl