Polska | polski

Energetyka wiatrowa

Bezpieczna i wydajna automatyzacja turbin wiatrowych

Energetyka wiatrowa

Jako specjaliści w dziedzinie automatyzacji, oferujemy rozwiązania monitorowania wszelkich istotnych zabezpieczeń turbin wiatrowych. Wieloletnia działalność w dziedzinie automatyzacji przemysłowej pozwoliła nam lepiej zrozumieć wymagania dotyczące turbin wiatrowych. Rozwiązania dla turbin wiatrowych producentów z całego świata są dostosowane do szczególnych potrzeb branży i wyraźnie przemawiają za wyborem firmy Pilz.

Bezpieczna i wydajna automatyzacja turbin wiatrowych

Ze względu na ciągłą pracę, turbiny wiatrowe są narażone na wpływ najróżniejszych czynników atmosferycznych i środowiskowych. Podczas eksploatacji muszą pracować wydajnie i gwarantować największą możliwą dostępność. Skracanie do minimum czasów przestoju wymaga zabezpieczania turbin przed przeciążeniem.

Inwestycja w bezpieczeństwo turbin wiatrowych nie tylko przynosi korzyści natury finansowej, ale również pozwala zagwarantować bezpieczeństwo personelowi konserwacyjnemu. Turbiny wiatrowe podlegają wymaganiom międzynarodowych norm i dyrektyw, takich jak Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE czy norma IEC 61400.

Bezpieczna automatyzacja wartościową inwestycją:

  • Wdrażaj skalowalne, bezpieczne rozwiązania automatyzacji przeznaczone do turbin zarówno nowych, jak i już eksploatowanych.
  • Zapewnij zgodność z wymaganiami norm i przepisów już na etapie produkcji.
  • Uzyskaj możliwie najwyższy stopień standaryzacji w kwestii automatyzacji turbin lądowych i morskich.
  • Ogranicz niebezpieczeństwo wypadku zarówno w trakcie eksploatacji, jak i przy wykonywaniu prac konserwacyjnych i instalacyjnych.

Zastosuj rozwiązanie bezpieczeństwa i automatyzacji dostosowane do szczególnych potrzeb Twojej turbiny wiatrowej. Pomożemy Ci opracować indywidualną koncepcję bezpieczeństwa.

Bezpieczna automatyzacja turbin wiatrowych: Monitorowanie prędkości zgodnie z wymaganiami norm

Jako partner ds. bezpieczeństwa, firma Pilz oferuje niezawodne podzespoły i rozwiązania sprawdzone już w sektorze energetyki wiatrowej. Możesz wykorzystać zalety prostej integracji naszych systemów bezpieczeństwa, opcji zdalnej diagnostyki, zdalnego utrzymania ruchu oraz modeli urządzeń o zwiększonej wytrzymałości. Oferujemy poświadczone certyfikatami TÜV, BG, CE, UL, CCC i GOST rozwiązania odpowiednie do stosowania na całym świecie, spełniające wymagania międzynarodowych norm i przepisów, takich jak: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, norma IEC 61400 czy wytyczne Germanischer Lloyd.

Rozwiązania firmy Pilz przynoszą miarodajne korzyści – zwłaszcza w aplikacjach, w których istotne jest monitorowanie prędkości w sposób zgodny z wymaganiami norm. Oferujemy szereg opcji wdrażania rozwiązań monitorowania prędkości w sposób zgodny z wymaganiami norm. Nasze skalowalne systemy sterowania obsługują różnorodne kombinacje enkoderów i pozwalają uzyskiwać poziomy zapewnienia bezpieczeństwa do PL d i PL e.


Za ich pomocą monitorować można między innymi:

  • wszelkie parametry i warunki instalacji związane z bezpieczeństwem,
  • stan i przekraczanie dopuszczalnych prędkości wirnika i wału generatora,
  • ustawienie łopat wirnika (skok) i działanie systemu śledzenia kierunku wiatru (azymut),
  • stan wyłączników awaryjnych w wieży i w gondoli,
  • parametry instalacji takie jak temperatura, ciśnienie i poziom drgań oraz parametry zabezpieczeń elektrycznych instalacji.

 

Energetyka wiatrowa

Pilz oferuje skalowalne rozwiązania odpowiednie do turbin dowolnej wielkości. Więcej informacji na temat wszystkich oferowanych przez nas produktów przeznaczonych do bezpiecznej automatyzacji turbin wiatrowych zawiera nasza nowa broszura poświęcona energetyce wiatrowej.

Usługi dla energetyki wiatrowej

Nasze rozwiązania dla Twoich turbin wiatrowych:

Zaufaj specjalistom. Firma Pilz od wielu lat świadczy usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Oferujemy usługi dostosowane do szczególnych wymagań związanych z zastosowaniem turbin wiatrowych:

Informacja do pobrania

Dowiedz się więcej na temat energii wiatrowej z naszych materiałów na temat rozwiązań bezpieczeństwa dla turbin wiatrowych.

Więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl