Polska | polski

Bezpieczeństwo maszyn w przemyśle opakowań dóbr konsumpcyjnych

Państwa wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Wiodący producenci i dostawcy przemysłu dóbr konsumpcyjnych stosują wysoce zautomatyzowane maszyny do wytwarzania swoich produktów – od klejów, poprzez proszki do prania, produkty kosmetyczne, smartphony, aż po soczewki kontaktowe i tytoń. Coraz więcej producentów dóbr konsumpcyjnych publikuje swoje dane dotyczące bezpieczeństwa pracy, aby zademonstrować w ten sposób swoje zaangażowanie w zakresie ochrony pracowników. Firma Pilz pomaga przy bezpiecznej produkcji wielu marek handlowych.

„Firma Pilz bardzo nam pomogła przy ocenie zagrożeń i opracowaniu praktycznych rozwiązań dla kompleksowych wymagań.”

- Richard Hamilton, National OH&S Manager, Bostik, Australia

Nasze doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Szybkość, urozmaicenie i wysoka dostępność – oto czynniki, doprowadzające bezpieczne maszyny i technikę automatyzacji do granic możliwości. Na podstawie opracowanej przez Pilz oceniy ryzyka opracowujemy koncepcje i rozwiązania bezpieczeństwa, w celu zmniejszenia ryzyka dla pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności.

  • Dzięki realizacji naszych inteligentnych i opartych na ocenie ryzyka rozwiązań bezpieczeństwa umożliwiamy pracownikom bezpieczne usuwanie uszkodzonych lub zalegających towarów z maszyn napełniających o dużej prędkości.
  • Loga produktów i informacje dla użytkowników drukowane są za pomocą maszyn o dużej prędkości. Opracowujemy środki ochronne w celu redukcji ryzyka podczas obsługi tego typu maszyn.
  • Strukturyzowane metody oparte na międzynarodowych normach, jak na przykład PN-EN 415 oraz ANSI/PMMI B155.1, stosowane są zarówno dla nowych, jak i już istniejących maszyn.

 Nasze usługi…