Polska | polski

Bezpieczeństwo maszyn w przemyśle samochodowym

Państwa wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Zautomatyzowana produkcja samochodów poszukuje cały czas stabilnej równowagi pomiędzy korzystną w zakresie kosztów produkcją, wydajnością i bezpieczeństwem. Na poszczególnych etapach produkcji, jak tłoczenie, budowa nadwozi, instalacje lakiernicze lub linie montażowe występują różne wymagania odnośnie bezpieczeństwa maszyn. Wyzwanie polega na takim zintegrowaniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa maszyn, aby była zapewniona wysoka dostępność i efektywność instalacji.

 

Nasze doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Dzięki naszym usługom dla kompletnego cyklu życia maszyn lub poszczególnych jej faz pomagamy w zapewnianiu bezpiecznej produkcji samochodów.

  • Wzrost produktywności przez prawidłową realizację bezpieczeństwa maszyn.
  • Bezpieczne zastosowanie robotów, pras, centrów obróbkowych i systemów transportowania dzięki naszej ocenie ryzyka, koncepcji bezpieczeństwa i walidacji.
  • Międzynarodowe interpretacje i zastosowanie obowiązujących norm C PN-EN ISO 10218-1, ANSI B-11 lub PN-EN 692
  • Przeprowadzanie procedur oceny zgodności od pojedynczych maszyn, aż po połączone instalacje

Nasze usługi ...