Polska | polski

Inteligentne produkty

Inteligentne produkty umożliwiają realizację inteligentnych procesów produkcyjnych i promują automatyzację przyszłości. Charakteryzuje się ona autonomicznymi systemami oraz połączonymi w sieci instalacjami i maszynami. W rezultacie pojawiają się nowe wyzwania dla bezpieczeństwa maszyn i technologii IT. Do nas należeć będzie sprostanie tym wyzwaniom. Kierując się „duchem bezpieczeństwa” już teraz oferujemy bezpieczne rozwiązania automatyzacji jutra dzięki naszym inteligentnym produktom.

System sterowania PSS 4000 spełniający wymagania Industry 4.0

System sterowania PSS 4000

Łatwa w zarządzaniu automatyzacja, gwarantująca wysoką dyspozycyjność instalacji. Wszystkie te właściwości są uwzględnione w systemie sterowania PSS 4000. W automatyzacji konwencjonalnej wykorzystywany jest pojedynczy centralny sterownik do monitorowania instalacji lub maszyny, a także do przetwarzania wszystkich sygnałów. Dzięki systemowi sterowania PSS 4000 można łączyć w sieć, zgodnie z zasadą Multi-Master, wiele sterowników, z których każdy pracuje autonomicznie. Rozwiązanie optymalne dla modułowych i elastycznych instalacji, zgodnie z założeniami określanymi przez Industry 4.0.

Dowiedz się więcej na temat systemu sterowania PSS 4000

Wyłącznik awaryjny E-stop do inteligentnej fabryki

Dzięki PITestop active firma Pilz rozszerza swoją ofertę o nowe wyłączniki awaryjne aktywowane drogą elektryczną, które przez oświetlenie sygnalizują stan aktywności lub jej brak. Wyłącznik awaryjny PITestop active jest właściwym rozwiązaniem dla paneli mobilnych lub instalacji i maszyn, w których podzespoły instalacji przemieszczają się. Daje to możliwość projektowania maszyny z większą elastycznością.

Wyłącznik PITestop active ułatwia obsługę i identyfikację nieaktywnych części maszyny oraz modułów sterujących. Ma to szczególne znaczenie w przypadku maszyn ustawionych blisko siebie, dla których można z większą dokładnością określić ich rzeczywisty zakres działania. Nieaktywne części maszyny można bez trudu odłączyć, zmniejszając zużycie pobieranej przez instalację energii.

Wszystkie informacje o wyłączniku awaryjnym PITestop active

PITestop active

Modułowa diagnostyka urządzeń bezpieczeństwa gwarantuje niezależność

Urządzenia do diagnostyki urządzeń zabezpieczających umożliwiają pobieranie danych diagnostycznych zdalnie, w prosty i wygodny sposób, na przykład na potrzeby zdalnej konserwacji. Dzięki nim można wyraźnie zredukować liczbę zgłoszeń serwisowych, zwiększając tym samym wydajność produkcji. Urządzenia te można łatwo rozbudować, uwzględniając modułową konstrukcję maszyny.

Dzięki urządzeniom firmy Pilz można wdrażać elastyczne koncepcje bezpieczeństwa zgodnie z ideą inteligentnej fabryki i platformy Industry 4.0.

Więcej informacji o diagnostyce urządzeń bezpieczeństwa

Rozwiązanie diagnostyczne – Diagnostyka urządzeń bezpieczeństwa

Nowość: Zapobiegaj manipulacjom

SecurityBridge chroni Twoje systemy sterowania

Jak chronić przed manipulacją sterowniki bezpieczeństwa?
Dzięki modułowi SecurityBridge możemy zaoferować Ci optymalne rozwiązanie.

Moduł SecurityBridge chroni sterowniki PNOZmulti 2 oraz system sterowania PSS 4000 przed manipulacją związaną z nieuprawnionym dostępem. W ten sposób nie tylko zabezpieczasz się przed szpiegostwem i manipulacją, ale też gwarantujesz bezpieczeństwo pracowników i dyspozycyjność swoich maszyn!

Więcej na temat ochrony danych

Więcej na temat modułu SecurityBridge

Dowiedz się więcej o Industry 4.0 w firmie Pilz:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl