Polska | polski

Serwowzmacniacze PMCprotego D i PMCtendo DD

Serwowzmacniacze – uniwersalne przetworniki sterujące

Serwowzmacniacze PMCprotego D i PMCtendo DD

Skorzystaj z możliwości nowoczesnych serwowzmacniaczy firmy Pilz. Możesz wykorzystać je do sterowania wszystkimi typami silników, od serwonapędów po silniki asynchroniczne. To samo dotyczy bezpośrednich napędów ruchu obrotowego, serwo liniowych aktuatorów i aplikacji z wykorzystaniem silników specjalnych.

Nowość: Serwowzmacniacz PMCprotego D teraz z HIPERFACE DSL®

Protokół HIPERFACE DSL® jest obecnie dostępny dla serwowzmacniacza PMCprotego D. Wykorzystuje on minimalną liczbę kabli połączeniowych pomiędzy przetwornikiem częstotliwości a systemem sprzężenia zwrotnego silnika, obsługując technikę wykorzystującą jeden przewód. Sprzyja to nie tylko redukcji kosztów, ale wymaga również mniej miejsca i oznacza mniej czynności niezbędnych podczas instalacji. Jako otwarty interfejs HIPERFACE DSL® łączy w sobie korzyści cyfrowego interfejsu w czasie rzeczywistym.

Serwowzmacniacz PMCprotego D

Nowość: PMCenergy SD – efektywne wykorzystanie energii hamowania

PMCenergy SD w połączeniu z serwowzmacniaczami PMCprotego D i PMCtendo DD5, pozwalają oszczędzać energię! Dostępna energia hamowania jest pochłaniana i buforowana – bez sprzężenia zwrotnego w stosunku do sieci zasilającej, gdyż magazynowana energia nie ma bezpośredniego kontaktu z zasilaczem po stronie wejścia.

 

PMCenergy SD wykonuje niezależne obliczenia poziomu napięcia roboczego w obwodzie pośrednim oraz pochłania energię odpowiadającą przekroczeniu napięcia w obwodzie pośrednim. Jeśli poziom ten jest niewystarczający, PMCenergy SD przesyła energię z powrotem.

Obwody pośrednie serwowzmacniaczy można w prosty sposób ze sobą łączyć, dzięki temu dla grupy osi wystarczające jest tylko jedno urządzenie. W rezultacie otrzymujesz bardzo ekonomiczne rozwiązanie dla większych instalacji i maszyn. W ofercie dostępne są dodatkowe moduły dla PMCenergy SD, dzięki czemu można łatwo zwiększyć pojemność pamięci.

Najważniejsze zalety:

  • Oszczędzaj energię, gromadząc energię hamowania w ramach całego systemu, obejmującego PMCprotego D lub PMCtendo DD5
  • Dłuższy okres generowania ciepła zapewnia dłuższy czas eksploatacji urządzenia.
  • Ograniczenie kosztów i miejsca dzięki zastosowaniu urządzeń chłodzących o mniejszej mocy
  • Serwowzmacniacz z mniejszym rozpraszaniem energii
  • Bez sprzężenia zwrotnego do sieci: nośnik energii pochłania energię hamowania, która nie jest oddawana do sieci zasilającej. Minimalizowany jest nawet sygnał sprzężenia zwrotnego do sieci z serwowzmacniacza.
  • Ekonomiczne rozwiązanie: obwody pośrednie serwowzmacniaczy można w prosty sposób łączyć ze sobą, dzięki temu dla grupy osi wystarczające jest tylko jedno urządzenie
  • Otwarte elastyczne rozwiązania: nośniki energii można obsługiwać z wykorzystaniem różnych serwowzmacniaczy PMCprotego D i PMCtendo DD5

Poznaj nową opcję przetwarzania energii hamowania i wykorzystaj zalety stosowania napędów o większej efektywności energetycznej!

PMCenergy SD

Zalety serwowzmacniaczy

  • Wszystkie systemy ze sprzężeniem zwrotnym dostępne na rynku można teraz łączyć na potrzeby obsługi szerokiej klasy technologii silnikowych.
  • Dzięki współczesnej technologii serwomechanizmów można elastycznie reagować na zmiany formatu i uzyskiwać jeszcze wyższe liczby cykli.
  • Większa dyspozycyjność Twoich maszyn dzięki rozbudowanym funkcjom bezpieczeństwa (eliminowanie przestojów)
  • Maksymalne bezpieczeństwo do PL e zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1 w połączeniu z modułem bezpieczeństwa (PMCprotego D)
  • Optymalny bilans energetyczny dzięki połączeniu obwodu pośredniego z inteligentnym obwodem balastowym, bez potrzeby stosowania zewnętrznych obwodów balastowych.
  • Indywidualna konsultacja i wsparcie – od konfiguracji napędu po jego uruchomienie.
Zalety serwowzmacniaczy

Właściwości serwowzmacniaczy

Właściwości serwowzmacniaczy
  • Otwarta architektura sprzętowa i programowa
  • Łatwość i szybkość obsługi, przejrzyste i logiczne dokumentowanie projektu dzięki łatwemu w obsłudze oprogramowaniu
  • Uniwersalny zakres napięcia od 230 V do 480 V (+/-10%)
  • Szeroka gama dostępnych interfejsów.
  • Duży zakres opcji napędów ułatwia wykorzystanie w projekcie maszyny.
  • Precyzyjne pozycjonowanie i wysoce dynamiczne sterowanie dzięki wykorzystaniu resolwerów lub enkoderów wysokiej rozdzielczości o charakterystyce typu sinus-cosinus
  • Szybkie uruchomienie i diagnostyka za pośrednictwem serwowzmacniaczy.

Serwowzmacniacze dla każdej aplikacji

Używaj serwowzmacniacza do zasilania silników energią potrzebną do ich napędzania. Dzięki temu może on wykonywać o wiele więcej czynności niż samo zasilanie:

  • pozycjonowanie (napędzane z magistrali lub za pośrednictwem wejść),
  • przetwarzanie różnych zestawów pozycjonujących,
  • kontrola prędkości,
  • kontrola momentu obrotowego,
  • funkcja przekładni elektrycznej.

Dostępne interfejsy umożliwiają komunikację z wieloma różnymi sterownikami. Ponadto dzięki swoim funkcjom serwowzmacniacz jest kompatybilny z niemal każdym silnikiem i każdym systemem ze sprzężeniem zwrotnym, zapewniając doskonałe właściwości sterujące.

  • Obrabiarki
  • Maszyny pakujące
  • Maszyny drukarskie
  • Produkcja papieru
  • Maszyny rozlewnicze
  • Robotyka
  • Obrabiarki
  • Aplikacje pick & place
  • Platformy testowe
  • Produkcja półprzewodników
  • Specjalne aplikacje dla serwowzmacniaczy (np. maszyny do taśmowania lub zgrzewadła)
Serwowzmacniacze dla każdej aplikacji

Dziedziny przemysłu

Nasza oferta produktowa: Serwowzmacniacze

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl